Produktfamilie består af to grundlæggende kabelskonstruktioner med flere underordnede kabeltyper. TowerFlex® er specielt designet til fast installation i vindmølletårne til udskiftning af isolerede kabler såsom NYY og busbar systemer. TowerFlex® programmet er omfattende og inkluderer primært aluminium men også kobberleder versioner. Med et streamlined deseign og lavere vægt er alu designet lettere at installere.
Koncept
LV koncept egnet til fast installation i næsten alle sektioner af vindmølletårnet. Udover en standardversion fås det i en halogenfrit, EMC-skærmet og ekstra flammehæmmende version.
Portefølje
Sortimentet er primært med aluminiumleder men fås også med kobberleder, skærmet eller uskærmet med en driftsspænding fra 0,6/1(1,2) kV til 1,8/3(3,6) kV. TowerFlex® 1-leder kabler fås med en kvadrat fra 1,5 mm2 op til 630 mm2. Flerlederkablerne fås med en kvadrat fra 1,5 mm2 op til 300 mm2.
Bøjelighed
TowerFlex®-AS Global med aluminiumleder er ekstraordinær bøjelig og har fremragende bøjningsadfærd. Dette gør det lige så let at installere som kobberversionen.
Strømlinet version
TowerFlex®-S Global kabler er designet med en tyndere isolering og kappetykkelse specificeret iht. standard IEC 60502-1. På grund af deres reducerede vægt er de lette at transportere, opbevare og installere. Anvendelse af avancerede sammensatte materialer betyder, at de overholder de samme strenge krav som vores eksisterende LV kabler, uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Designstyrker
TowerFlex®-S Global designet tilbyder en robust og effektiv kombination af speciel termohærdet gummiisolering og yderkappe af høj kvalitet, med et temperaturområde fra -40°C til +90°C samt en specialversion med op til 120°C.
Olie- og kemisk resistens
TowerFlex®-S tilbyder fremragende modstand mod mineral- og syntetiske gearolier, kølevæsker samt hydrauliske olier. Vi forpligter os til at opretholde denne standard ved konstant at teste kabelområdet op i mod de nyeste industriolier.
Standarder og godkendelser
TowerFlex® fås med forskellige godkendelser såsom UL-anerkendelse og UL-liste. Grundlaget for TowerFlex®-S Global er standard IEC 60502-1, som har specificeret konstruktion, dimensioner og testkrav. Der er forskellige muligheder for godkendelser, såsom UL-genkendelse (UL 758) og UL-liste (UL 2277, UL 1277 & UL 44) samt ekstra forbedret flammemodstand i henhold til IEC 60332-3-24 kategori C er også tilgængelig. 32-3-24 kategori C er også tilgængelig.