Industrikabler

OVERBLIK

Forbinder nichebrancher med specialløsninger

Prysmian tilbyder en bred, løbende udviklet produktportefølje, der opfylder branchens stigende og varierede krav. Vi arbejder tæt med kunderne for at sikre konstante fremskridt og holde industrien i gang.

Hvor der kræves specialløsninger, leverer vi produkter til næsten alle industrier, der understøtter krævende applikationer med høj ydeevne, holdbarhed og sikkerhed.

SOLENERGI

Solcellekabler

Prysmian tilbyder en række forskellige solcellekabler - alle designet og testet i forhold til standard EN 50618.
 

  • TECSUN© PV
    vores premium brand med både VDE og TÜV godkendelse
     
  • PRYSUN © PV 
    Eca og TÜV godkendt med 25 års levetid
     
  • PRYSOLAR © PV 
    next generation solcellekabel med WET-I 1500 certificering
     
  • TECSUN URBAN © PV 
    egnet til taginstallation med Eca og TÜV godkendelse

AUTOMATION

M-FLEX® styrekabler

Styrekabler benyttes til at måle og regulere datatransmission fra automatiserede processer. Kabler hertil skal være designet til at leverer et optimalt og pålideligt signal i krævende industrimiljøer. 

M-FLEX® styrekabel serie er udviklet til at opfylde krav til enten let, normal eller tung industri - hvor kablerne påvirkes af olie, varme, fugtig, elektromagnetisk interferens samt mekanisk og kemisk belastning.

Benyt vores klassificeringsoversigt kaldet i-MEKI til at vælge det rigtige kabel.

VARME & VAND

TECWATER® spildevandskabel

TECWATER® er et vandtæt (EN 50525-2-21), olie resistent (EN 60811-404) og brandhæmmende (EN 60332-1-2) gummikabel til installation af elektrisk udstyr, såsom nedsunkne pumper, i forbindelse afledning og behandling af spildevand.

Der er egnet til applikationer med højt mekanisk stress i forbindelse med klorakering og rensningsanlæg samt andet industriel nedsunket udstyr ned til 10 meters dybde i henhold til DIN VDE 4045 og 4046. Tillige egnet til applikation udendørs, i eksplosive område samt brandfarlige områder indenfor industri og landbrug.

OFFSHORE

Olie & MUD resistente

I overensstemmelse med standard NEK TS 606:2016 skal MUD bestandige kabler have en kappe, der overholder kravene til IEC 60092-350 & 360 SHF2.

De skal således være designet med en halogenfrit og krydsbundet EVA-gummi kappemateriale, der er egnede til installation og drift i kontakt med boremudder. Boremudder, også kaldet borevæske, er en tung, tyktflydende væskeblanding, der bruges i olie- og gasboreprocesser. 

Til vores nordiske produktportefølje, opfylder vores instrumenterings- og forsyningskable primært denne standard.

KRANER

Sikre løft

Kraner benyttes til at flytte varer i f.eks. industrianlæg og kommercielle havne og kræver et højt niveau af sikkerhed og pålidelighed. Prysmians udbud af krankabler er vokset over årene gennem udvikling og partnerskaber med store verdensomspændende kranproducenter og slutbrugere.

Ethvert kabelbehov i forbindelse med tromle, kurv, guirlande eller kædesystemer og elektroniske håndteringssystemer kan opfyldes af vores kranportefølje. Programmet omfatter kabler til energi, signalering og styring samt optisk datatransmission. 

SVEJSNING

ACROFLEX® H01N2-D

Vores svejsekabler er egnet som elektrodekabel til svejseudstyr eller til svejserobotter og automation i industrien.

De er ekstremt fleksible med lille bøjeradius og kan anvendes til både fast og fleksibel installation i tørre eller fugtige miljøer, inden- og udendørs. Kablerne er desuden komplekse og ekstremt modstandsdygtige overfor lys, temperaturer, kemikalier og mekanisk stress.

Kablerne er enten godkendt i henhold til VDE og <HAR> eller MSHA samt CSA certficeret og ETL listed. 

Kontakt os

Industri & OEM

Bertin Guldborg Hansen