E Path

NYT NAVN

E Path

Vi har valg at opdatere Prysmian miljøkoncept for at sikre, at vi overholder lovgivningen for bæredygtig markedsføring.

Derfor ændrer konceptet navn, så der ikke længere er tvivl om, at det er vores koncept, da E Path lægger sig op ad Prysmians nye slogan "The Planet's Pathways", der blev introduceret først i 2024.

Formålet med E Path konceptet er fortsat, at gøre det lettere for dig som kunde at vælge kabler til at bygge fremtidens boliger, kontorer, fabrikker og infrastruktur.
 

UDVIDELSE

E Path konceptet

Prysmian introducerer E Path, som en udvidelse af det eksisterende Eco Cable miljøkoncept. 

E Path erstatter Eco Cable som Prysmians miljøvurdering og -dokumentation til bæredygtige produkter, med videreførelse af tidligere praksis samt tilføjelse af nye tiltag, som følgende: 
 

  • bibeholder de samme 6 vurderingskriterier
  • inkluderer services i tillæg til kabler
  • er certificeret af anerkendt 3.part 
  • overholder EU’s nye Green Claims Directive
  • rulles ud til alle Prysmian segmenter og markeder globalt

OVERHOLDER EU'S

Green Claims direktiv

E Path som frivilligt/privat miljøkoncept og -mærke, er i overensstemmelse med EU's nye "Green Claims Directive", der kræver:

  • klar dokumentation for bæredygtige anprisninger
  • dokumentation baseret på videnskabelig viden  
  • dokumentation baseret på et livscyklus perspektiv
  • hensyntagen til alle væsentlige aspekter og påvirkninger 
  • transparent rapportering af GHG-emissioner
  • information om væsentlig impakt 

TREDJEPARTS CERTIFICERET KONCEPT

Det er et krav til EU's Green Claims direktiv, at frivillige eller private miljømærker gennemgås og valideres af eksterne interessenter.  

Bureau Veritas har som uafhængig tredjepart certificeret, at aktiviteter relateret til E Path udføres i overensstemmelse med Prysmians protokol herfor.

E Path dokumentation er frit tilgængelig, så du altid har adgang til den og nemt kan bruge den når nødvendigt. 

PRYSMIAN

E Path miljøkoncept

E Path er Prysmians miljøkoncept, der leverer gennemskuelig vurdering og dokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler. 

Kun vores kabler med en lav miljøpåvirkning er med i E Path konceptet.

E Path som koncept er vores løfte om at udvikle og lancere en række kabler med en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment. 

SERVICE

Transparent miljødokumentation

E Path mærkede kabler vil leve op til vores foruddefinerede kvalitetsniveau og dokumentationen vil give et klart billede af et kabels miljøpåvirkning med hensyn til CO2-udledning, kemiske stoffer og fire andre parametre.

E Path dokumentation er frit tilgængelig, så du altid har adgang til den og nemt kan bruge den når nødvendigt. Dette gør E Path til et nyttigt og fleksibelt værktøj i situationer, hvor gennemskuelighed og dokumentation er vigtig.

E PATH

Her finder du vores bæredygtige

kabler til det danske

marked

 

 

E PATH

MV-kabler med yderkappe af 90% genbrugsplast

Til elforsyning og vedvarende energi introducerer vi nu mellemspændingskabler med 90% genanvendt plast til yderkappe til spændingsniveau 12 kV, 24 kV og 36 kV.

Yderkappen er rød eller sort og UV-stabiliseret og kablerne egner sig til udendørs installation i rør, fri luft eller direkte nedgravet eller nedpløjet i jord.

Det cirkulære PE kompound har gennemgået en standard fleksibilitets- og typetestning – og har samme egenskaber som almindelig PE.

BYGGERI

ACEFLEX E Path Pure 1kV

Aceflex E Path Pure 1 kV er et fleksibelt og brandklasse Dca installationskabel.

Det var det første kabel til det danske marked under Prysmians E Path koncept.

Kablet leveres med et standard datablad, såvel som miljødokumentation, baseret på seks internationale og anerkendte evalueringskriterier.

VIDEO

E Path

Vi har valg at opdatere Prysmian miljøkoncept for, at sikre at vi overholder lovgivningen for bæredygtig markedsføring.

Derfor ændrer konceptet navn, så der ikke længere er tvivl om, at det er vores koncept, da E Path lægger sig op ad Prysmians nye slogan "The Planet's Pathways", der blev introduceret først i 2024.
 

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen