Aceflex Eco Cable Pure 1 kV

OVERBLIK

Første E Path kabel

Aceflex E Path Pure 0,6/1 kV er et fleksibelt og brandklasse Dca installationskabel, som er første kabel til det danske marked under Prysmians miljøkonceptet.

Kablet leveres med et standard datablad såvel som miljødokumentation baseret på seks kriterier. På denne måde får du et hurtigt og gennemskueligt indblik i kablets miljømæssige fodaftryk.

REDUCERET FODAFTRYK

36% genanvendt kobberleder

ACEFLEX E Path Pure 0,6/1 kV er produceret med 36% genanvendt kobberleder fra en anerkendt råvareproducent.

Dette reducerer kablets CO2-fodaftryk og kvalificerer det til Prysmians miljøkoncept.

Alle produkter under E Path konceptet har en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment.

FLEKSIBELT KABEL

Til installation inden- og udendørs

ACEFLEX E Path Pure 0,6/1 kV er et meget fleksibelt og brugervenligt installationskabel med klasse 5. kobberledere. Det er egnet til fast installation indendørs og udendørs, i rør og jord, men ikke i eksplosionsfarlige rum.

Det er halogenfri, brandhæmmende og selvslukkende i tilfælde af brand - og røgudvikling er lille, gennemsigtig (letter evakuering) og ikke skadelig for elektronisk udstyr. Lederisoleringen skal beskyttes mod direkte UV-lys, som for eksempel fra lysarmaturer og lysskilte.

3.PARTS

EPD dokumentation

Værdiskabelse er centralt for os. Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde miljøvaredeklarationer i form af EPD'er. 

Herigennem kan vi kortfattet beregne et verificeret fodaftrykt for alle kablets materialer og processer samt opsummerer en samlet miljøprofil for det færdige kabel. 

EPD dokumentation for 1,5 og 2,5 kvadrat til ACEFLEX E Path Pure 1 kV. 

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen