Multimedia

OVERBLIK

Specialløsninger

Vi støtter nichebrancher og applikationer med specielle multi-media løsninger designet til at imødekomme både nuværende og fremtidige krav. 

Vores omfattende udvalg inkluderer data-, fiber-, hybrid- og coaxialkabler, der er designet til at opfylde ethvert krav til kapacitet, transmission og støj.

Løsninger udvikles i overensstemmelse med kundens behov og markedskrav.

SPECIALTIES

Mobil netværk

Vores produkter til mobilnetværk opfylder de højeste tekniske og kvalitetsmæssige standarder. Så du kan være sikker på, at uanset hvor hårde betingelserne er, bliver dit mobilsignal ikke afbrudt.

Sortiment omfatter kabler til antennen (FTTA, PTTA og HTTA), såsom koaxial-, feeder-, jumper-, fiber-, hybrid- og højfleksible kabler.

Kabelsortiment

RFX- og RF2X koaxiale antennekabler er couple mode kabler med en korrugeret og formet yderleder. RFX kabler har slots i en linje på yderlederen og RF2X har slidser i to linjer på yderlederen.

Disse kabler er også tilgængelige med en forbedret wire i form af RFXK og RF2XK. RFXT kabler er udstrålende mode kabler med en periodisk spaltet og overlappet kobberbånds yderleder. Begge kabeltyper leverer fremragende langsgående dæmpning og koblingstab.

RFA feeder kabler er kompatible med standardstik og tilbehør. Deres unikke tolags ydrekappe, med en hård HDPE overflade og en blødere LDPE innerkappe, giver den bedste kabelbeskyttelse til alle installationsmiljøer - uden nedsat fleksibilitet. Skum dielektriciteten har en ekstremt høj grad af ekspansion samt en specielt bevikling for ekstra beskyttelse.

Jumper kabler er det perfekte valg til antenneforbindelser. De sikrer stabil elektrisk ydelse takket være en høj kvalitet og fleksibilitet, speciell konnektordesign samt en loddet inner- og ydreleder, der garanterer fremragende returtab og lav intermodulation. Sammenkoblingens design sikrer vandtætning af jumperen i henhold til IP 68, som er baseret på tre principper:

• 7-16 hovedforsegling med O-ringe
• Induktionslodning af de indre og ydre ledere, der giver 360 graders kontakt og tætning
• Omfatter forbindelsen bagtil på stikket med en sprøjtestøbt krop

 

Superflexible RFF og ekstra fleksible RFE kabler garanterer ydeevne under alle omstændigheder.

Hemmeligheden bag deres høj ydeevne og lille bøjningsradius kombineret med lav dæmpning,  ligger i deres dybe spiralkorrugeret konstruktion. Dette sikrer exceptionel fleksibilitet og trykmodstand.

Power to the Antenna (PTTA) kabler sikrer strømforsyningen til RRH'ernes aktive udstyr, eksternt fra basestationen. xsMobile porteføljen indeholder en bred vifte af PFFA kabelkonstruktioner.

Disse fås med forskellig type leder, isolation, skræm og kappe til inden- eller udendørs applikation.

FTTA ( Fiber to the Antenna) kabler til dataoverførsel mellem BTS og RRH såsom stranded loose tube eller mikro kabler med høj fibertæthed. 

Disse indeholder alle Prysmians kink-frie BendBrightXS fibre, som sikrer transmissionskvalitet, selv ved meget komplekse installationsdesign og -miljøer.

Disse type kabler kombinerer både FTTA og PTTA elementer inden for samme kabel - dvs. datatransmission og strømtilførsel. 

Kabelkonstruktionen indeholder typisk to strømledere og et optiske modul med flere transmissionsfibre.

SPECIALTIES

Studio & broadcast

Vi forbinder samfund og mennesker med lyd-, audio- og video transmission.

Vores omfattende udvalg af kobber- og fiberkabler er designet til at opfylde ethvert krav til kapacitet, såsom høj transmission, lav interferens eller elektromagnetisk skærmning.

Sortimentet omfatter kabler til montering af mikrofoner, højtalere, kameraer samt mixer, VTR og monitors.

 

SPECIALTIES

Industriel automatisering

Vores kabelkoncept til industriel automatisering er samlet under forkortelsen ICS (Industrial Communication Solutions).

Programmet indeholder strukturerede kabler til industrielle anlæg, i stil med dem til kontorbygninger. 

Industrielle ethernet, bussystemer og industry 4.0 er dokumenterede standarder i branchen og flere og flere fabriksanlæg er fuldt udstyret med disse systemer, som fungerer i alle miljøer. Hermed er adgang, kontrol, justering og ændring til bestemte områder i hele datanetværket let håndterbart.

 

SPECIALTIES

Optisk sensning

Ethvert fiber i et netværk kan ved hjælp af DFOS (Distributed Fiber Optical Sensing) benyttes som en real-time sensor, der detekterer og overvåger aktiviteter og processer i kritisk infrastruktur - vedrørende temperatur (DTS), fysisk stress (DSS) eller vibrationer (DAS).

DFOS sender en kort lyspuls ind i en optisk fiber, hvor lyset spredes både linært (Rayleight), uelastisk (Brillouin) og højt uelastisk (Raman). En lille del af lyset spredes tilbage mod et tilknyttet måleapparat, kendt som en interrogator - hvor data opsamles og videreanalyseres.

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul