Datakabler

OVERBLIK

Parsnoede netværkskabler

Prysmian tilbyder et bredt udvalg af højhastigheds og fleksible kobberbaserede datakabler. De er egnet til analog og digital overførsel af data mellem servere, modems, router, pc’er og anden hardware såsom TV, spillekonsoller, brandalarmer med videre. Bemærk, at Cat. kabler går under mange betegnelser såsom netværkskabler, datakabler, patchkabler, ethernetkabler, PDS kabler eller internetkabler.

Alle kategorikablerne indeholder typisk fire snoede ledningspar, for at mindske den elektromagnetiske interferens mellem parrene såvel som det eksternt genererede elektromagnetiske felt fra andre kabler. i nærtliggende rør og bakker. For øget støjbeskyttelse og mekanisk holdbarhed tilbydes datakabler med folieskærm om de snoede par samt ydre fletskærm.

DATAKABLER

Kompatibilitet og kvalitet

Kablerne er bagud kompatibel med forrige standarder. Det vil sige at et Cat.7 kabel også kan køre med samme båndbredde som et Cat. 5 datakabel. Derimod kan et Cat. 5 kabel naturligvis ikke køre med en højere båndbredde eller hastighed, end hvad kategorien tillader.

Alle Prysmian kategorikabler anvender massive ledere af 100% kobber (og ikke kobberbeklædt alumiumsleder), hvilket sikre den bedste dataforbindelse. Derudover er hovedparten af kablerne CPR testede og mærkede og dermed egnet til fast insatallation indendørs. 

Kategorier

Konstruktioner

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul