Det er Prysmian PowerLink fra Italien, som har leveret og installeret kablet til COBRA-projektet, som består af et 320 kV PEX isoleret DC kabel med en aluminium 1-leder på 2500 mm2. Til vands er den bi-polare forbindelse installeret ”bundled”; dels er det den billigste løsning og dels minimeres magnetfeltet over kablerne. Til lands er de parallelle kabler nedgravet med en afstand på 70 cm.
Den samlede rute er på 329 km, heraf er 307 km til søs og 22 km til lands. Der er installeret to parallelle kabelsystemer. Dermed er den samlede kabellængde på 650 km. Kabelproduktionen startede medio 2016 og blev færdiggjort medio 2018.
Alle kabler er produceret enten i Arco Felice (nær Napoli, Italien) eller i Pikkala (i nærheden af Helsinki, Finland), der udgør koncernens centre for højteknologisk produktion af søkabler.
Projektet indebar ligeledes levering af kabelmuffer og samling af disse. På land blev de individuelle kabellængder samles med Prysmians alt-i-en muffesystem Click-Fit®, som produceres i Delft, Holland. Arbejdet foregik on-site i metalcontainere, med 2 samlinger per uge - over en 14 ugers periode.