Transmission

Overblik

En firedobling af kapaciteten fra vedvarende energi forventes til 2030, hvilket tydeligt viser, hvordan vi er på vej mod en grøn omstilling og decarbonisering.

Her spiller Prysmian en afgørende rolle, ved at være på forkant med innovation og markedstendenser, så vi kan levere skræddersyede kabelløsninger til energitransmission med forbedret omkostningseffektivitet, sikkerhed og bæredygtighed.

Sammen med TSO'er skaber vi rygraden til næste generations elnet.

HVDC

På forkant med innovation

Prysmian er en leder indenfor innovation til både undersøiske og underjordiske højspændings kabelsystemer. 

Til underjordisk energitransmission har vi designet og certificeret et ±525 kV HVDC kabelsystem med enten P-Laser eller PEX-isolation. Den ekstra høje kapacit og store lederkvadrater sikrer en optimale løsninger til mere effektiv og pålidelig energioverførsel over lange afstande.

Vores R&D team har derudover skabt en ny syntetisk armering til søkabler, der er op til 50 % lettere end en metallisk armering. Dette muliggør ultradyb søkabelinstallation ned til 3.000 meter.

KOMPONENTER

Muffer og ender

Som kabelproducent tilbyder Prysmian tillige et bredt program af præfabrikerede og -testede muffer, konnektorer, endeafslutninger og bokse.

Prysmian Click-Fit er vores innovative og banebrydende all-in-one serie af kabeltilbehør. De er designet til at forbinde HV og EHV kabler og systemer på en tidseffektiv og pålidelig måde. Konceptet er baseret på præproducerede og testede komponenter, der samles og mekanisk låses, for en nem og hurtig installation med høj ydeevne og pålidelighed.

SERVICES

Test & måling

På et marked, der kræver mere og mere effektive, bæredygtige og intelligente elnetværk - er Prysmian centralt placeret som leverandør af både kabler og serviceløsninger. Vi tilbyder det nyeste inden for avanceret teknologi, der opfylder nye sikkerhedskrav samt en serie af services, der hjælper vores kunder med at udnytte deres netværk fuldt ud, samtidig med at de sikrer lave ejeromkostninger.

Den stigende efterspørgsel efter elektricitet kræver en højere transmission af energi gennem kabelsystemer. Typetests er derfor udviklet til at kontrollere design og ydelse af MV- og HV-kabler samt tilbehør, for at vurdere pålideligheden af sådanne systemer over tid. 

MEDIA

Abonnér på VOLTA

Prysmian udgiver flere gange om året diverse online blade VOLTA om højspænding og ekstrahøjspænding.

Abonnér på magasinet nu og modtag det direkte i din e-mail boks. 

Eller læs seneste udgave her.