Pry-ID

OVERBLIK

Kabler med RFID teknologi

Har du nogensinde tvivlet på, om du har fundet det kabel rigtige kabel ? Været usikker på kablets placering eller dets mærkning ? Hvis ja, så vil du helt sikkert sætte pris på vores nye PRY-ID kabelteknologi.

Ved hjælpe af en chip i kablet, kan du fremover hurtigt scanne og få adgang til de data, du har brug for. Hvilke og hvor mange informationer du ønsker adgang til, er op til dig.

INTEGRERET LØSNING

PRY-ID består af 3 dele

  • PRY-ID er en integreret løsning, der består af tre dele:
     
  • Et kabel med en unik RFID chip per meter, en RFID scanner samt en mobil app til iPhone og iPad. Alle dine data gemmes i skyen forbundet med dit abonnement.
     
  • Herved er fuld dokumentation for dine vitale forsynings- og elinstallationer altid lige ved hånden.

SERVICE

Software app

Fra PRY-ID mobil app, der kan tilgåes via iPhone eller Android, er det muligt at se samt udtrække alle RFID-scanninger, såvel som egne uploadede data tilknyttet til hver chip eller projekt. 

Det er muligt at berige dokumentationen med workflow charts, datablade, fotos, noter om inspektion og godkendelse eller ved f.eks. at tilføje nye komponenter direkte i et linjediagram. 

Adgang til softwaren styres ved hjælp af oprettelse af nye profiler, så alle involverede parter til et projekt kan benytte løsningen.

EGNET TIL ALLE KABELTYPER

Robust kabelmærkning

Prysmian er nu i stand til at producere enhver type kabel med en unik RFID chip pr. meter. Radio Frequency Identification er en teknologi til digital mærkning og overførsel af data via en RFID scanner, ved hjælp af radiobølger.

Chips eller tags som de også kaldes, er godt sikret inde i kablet, og vil ikke blive slidt eller svær at aflæse med RFID scanner, i modsætning til almindelig kabelmærkning på ydersiden af kabler.

DET RIGTIGE KABEL

Korrekt identifikation

Fra nu af behøver du ikke bekymre dig om, hvorvidt du har fundet det rigtige kabel. PRY-ID vil altid kunne give dig en unik kabel identifikation, når du scanner et kabel, der er produceret med en elektronisk chip. 

PRY-ID kabler vil altid indeholde basale oplysninger om produktnavn, sporingsnummer, artikelnummer og fuld HLR-information.

Derudover har du mulighed for at tilføje egne data på mobil app'en med tilknytning til en eller flere chips.

UNIKT ID NUMMER PR. METER

Lokalisering af ender og komponenter

PRY-ID chips aflæses med en RFID scanner, der trådløst og i real-time overfører data til PRY-ID mobil app. Herved kan du trådløst identificere kabler igennem vægge, gulve og døre.

Da kablet har et unikt ID nummer pr. meter, er det muligt ved hjælp af egne forud uploaded linjediagrammer, at lokalisere begyndelse og ende såvel som tilknyttede komponenter, både på kabelstiger og -bakker i  etagebyggeri . 

SIKKERHED OG EFFEKTIVITET

Effektiv lagerstyring

PRY-ID kan også benyttes til pålidelig registrering af kabeltromler og generering af materialelister til workflow overvågning og lagerstyring.

Ved varemodtagelse og -afsendelse kan manuel eller automatisk scanning af RFID chips sparer tid og sikre, at et kabel ender på den rigtige hylde eller i de rigtige hænder.

VIDEO

Pilotprojekt i Norge

Digibygg har på vegne af Statens Vejvæsen varetaget et pilotprojekt med vores RFID-kabler, i Gol, Norge.Se med på vidioen her hvordan installationen fandt sted

"PRY-ID-teknologi giver os mulighed for at lokalisere og identificere enkelte kabler blandt flere andre og samtidig få detaljeret dokumentation", udtaler Jan Myhre, Project Coordinator hos Digibygg

Kontakt os

Elforsyning & Services

Tine Kjeldsen