Solcellekabler

SOLCELLEKABLER

Overblik

Prysmian er den eneste producent på markedet, med et PV-kabel der både er certificeret af VDE og TÜV i henhold til EN 50618. 

TECSUN© H1Z2Z2-K 1,5 kV DC har været på markedet siden 2004 og er sononymt med premiumkvalitet og lang levetid. Der er produceret og solgt over 1 mio. kilomter kabel, uden en eneste reklamation.

Udover overholdelse af standardtest i henhold til internationale og europæiske krav, har TECSUN© også bestået yderligere tests for modstandsdygtighed overfor slid, ammoniak, olier, nedgravning i jord, forlænget levetid med mere.

 

VDE & TÜV CERTIFICERET

TECSUN© solcellekabel

TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV er specielt udviklet til DC systemer i solcelleanlæg med et normalt temperaturområde fra -40°C til +90°C under alle miljøforhold. Kablerne kan tillige fungere i op til 20.000 timer ved en maksimal ledertemperatur på op til 120°C. 

Den tværbundne gummi isolering og ydrekappe er mekanisk robust samt resistent over for olier og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå kulde, UV-lys og ozon. Det er naturligvis også halogenfri, selvslukkende og brandhæmmende med CPR brandevne klasse Dca

TECSUN© er det eneste DC solcellekabel på markedet, der både er certificeret af VDE og TÜV i henhold til EN 50618.

Det er velegnet til direkte nedgravning i jord, i nærvær af vand og aggressive jordforhold. Derudover besidder det en høj modstand mod vandindtrængning og er velegnet til permanent installation i ferskvand (AD8). Den forventede levetid er 300.000 timer i drift, hvilket svarer til cirka 30 år. 

TÜV CERTIFICERET

PRYSUN© solcellekabel

PRYSUN© PV H1Z2Z2-K 1,5 kV DC fotovoltaisk kabel til sammenkobling af solcellepaneler og forbindelse til inverter. Det er egnet til fast, fleksibel eller frit hængende installation indendørs og udendørs - og er vejrbestandigt og modstandsdygtig over for UV, ozon, slid, olier og ammoniak.

Den tværbundne gummi isolering og ydrekappe er mekanisk robust samt resistent over for olier og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå kulde, UV-lys og ozon. 

PRYSUN er TÜV certificeret i henhold til EN 50618 og er halogenfri, selvslukkende og brandhæmmende med CPR brandevne klasse Eca. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.

 

WET-I 1500 CERTIFICERET

PRYSOLAR© solcellekabel

PRYSOLAR© PV H1Z2Z2-K 1,5 kV DC er vores næste generations solcellekabel special designet til at klare til at de mest uforudsigelige udfordringer og foregribe fremtiden. Selv om solcellekabler kun repræsenterer 1-2% af de samlede installationsomkostninger, udgør de kritiske systemkomponenter for elproduktionen

Kablet er testet i henhold til Prysmian WET-I 1500-testprotokollen, der certificere langsigtet modstand i vand til DC-kabler. Kablet kan installeres permanent indendørs fast eller frithængende såvel som udendørs i kanaler og rør samt langvarigt nedlagt i AD8 vand op til 1,8 kV DC. Forventet levetid 30 år.

TAG INSTALLATION

TECSUN© URBAN solcellekabel

URBAN H1Z2Z2-k 1,5 kV er det seneste skud på stammen til TECSUN© familien og er det perfekt valg, når du skal installerer solpaneler på mindre boligtage eller større flade erhvervsbygninger.

Kablet fås i 100 meter ringe og er både UV-bestandigt, halogenfrit, selvslukkende og HAR godkendt. Det er egnet til fast, fleksibel eller frit hængende installation indendørs og udendørs - eller direkte i jord.

Den tværbundne gummi isolering og ydrekappe er mekanisk robust samt resistent over for olier og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå kulde, UV-lys, ozon samt nedlægges permanent i AD8 vand.

URBAN er TÜV certificeret i henhold til EN 50618 med CPR brandevne klasse Eca. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.

Find databladet i vores webkatalog

Kontakt os

Industri & OEM

Bertin Guldborg Hansen