Offshorekabler

OVERBLIK

Kabler til olie & gas

Prysmian tilbyder en komplet pakke af specialiserede kabler til store kunder inden for olie- og gasindustrien samt virksomheder i beslægtede industrier. Herunder til olieboring, udvinding og opbevaring samt til offshore platforme og drift af forarbejdningsanlæg. Uanset hvor disse kabler anvendes, er de velegnede til barske miljøer. 

Sortimentet inkluderer forskellige kabelvariationer med egenskaber, såsom halogenfri, brandhæmmende, funktionssikker, hybrid, armerede, skærmet, oliebestandig, MUD resistente, vandtætte eller til arktiske forhold.

STANDARD

MUD resistent

I overensstemmelse med standard NEK TS 606 skal MUD-bestandige kabler have en kappe, der overholder kravene til IEC 60092-350 & 360 SHF2.

De skal således være designet med en halogenfrit og krydsbundet EVA-gummi kappemateriale, der er egnede til installation og drift i kontakt med boremudder. Boremudder, også kaldet borevæske, er en tung, tyktflydende væskeblanding, der bruges i olie- og gasboreprocesser. 

Vores norske produktportefølje tilbyder kabler til forsyning, instrumentering og fiberforbindelse baseret på denne standard.

OFFSHORE

Brandsikre MV-kabler

RFOU-FR 12kV + 24kV brandsikre og armerede mellemspændingskabler er egnet til fast installation i både EX og sikre områder udsat for MUD og bore-/rensevæsker. 

Opfylder kravene til olie- og MUD-modstand i NEK TS 606:2022.

Rød yderkappe i henhold til IEC 60092-360 af tværbundet EVA gummi.

ONSHORE

HydroCarbonSafe kabel

BFOV-E (C) 250V er et brandsikkert instrumentkabel til fast installation i ex zoner og nødanlæg i forbindelse med produktion og lagring af hydrogen.

Yderkappen er i henhold til IEC 60092-360 (SHF2) og lavet af selvslukkende og halogenfri Therban (HNBR) gummi. 

Kablet er testet i IRM 903 olje (diesel olie) ved 130°C i 6 uger.

 

Kontakt os

Industri & OEM

Bertin Guldborg Hansen