Digitalisering

OVERBLIK

Forbindelse til en digital verden

Prysmian er en af verdens største producenter af telekommunikationskabler, hvilket sætter os i centrum for mange af verdens førende teleoperatører. 

Med mere end 30 produktionsfaciliteter fordelt på flere kontinenter er vores forsyningskæde uovertruffen inden for telekommunikationsindustrien. 

Vores Digital Solutions tilbyder en one-stop-shop løsning til alle telekommunikationsbehov, i form af optisk fiberkabler, kobberkabler og tilslutningsudstyr. 

OPTISKE

Fiberkabler

Prysmian fiberoptiske microkabler repræsenterer et skridt fremad indenfor miniaturisering, ved at kunne prale af verdensrekorden for højeste fibertæthed og mindste diameter.

Inde for denne kategori tilbydes Sirocco mikrokabel serie, specielt designet til installation ved hjælp af blæsning, ideelt til højdensitets adgangsnetværk, FTTx og 5G-infrastruktur.

Læs mere om fiberkablerne her.

KOBBER

Datakabler

Prysmian tilbyder fleksible, støjbeskyttede kobberbaserede netværkskabler til analog og digital dataoverførsel mellem servere, modems, routere, pc’er og anden hardware. 

Kablerne har typisk fire snoede par for at reducere elektromagnetisk interferens. For ekstra støjbeskyttelse og holdbarhed fås varianter med folieskærm eller ydre fletskærm.

For yderligere teknisk information om vores kobberdatakabler klik her. 

TILBEHØR

Connectivity

Prysmian portefølje af optiske tilslutningskomponenter omfatter 19" patch- og splidse paneler, splidsemuffer, racks, inden- eller udendørs fiberbokse samt andet tilbehør.

Disse er tilgængelig i en bred vifte af fiberantal, fibertyper samt mekaniske konstruktioner og monteringstyper.  

Vi tilbyder både tomme, standard eller præ-konfektionerede komponenter, der allerede er tilsluttet med kundespecifikke kabler og -tilbehør.

Læs mere om Connectivity på det danske marked her 

250 - 180 MICRON

Optiske fibre

Prysmian har videreudviklet BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) med en 180 µm coated, bøjningsufølsom fiber, der imødekommer behovet for øget fibertæthed. Glaslederen er fortsat 125µm som tidligere, og 180µm fibre er fuldt kompatible med tidligere versioner.

Fordele

  • Reduceret coating til 180µm
  • Ekstra høj fibertæthed og pladsbesparelse
  • Farvebestandighed
  • Ufølsom over for makro- og mikrobøjninger

Prysmian tilbyder singlemode fibre til alle applikationer, fra langdistance og FTTx til bøjningsufølsomme løsninger, samt multimode fibre med PCVD-teknologi og DLPC9-coating til højhastighedsnetværk. Derudover leverer vi BendBright™ Elite specialfibre med avanceret belægning til medicin-, marine-, olie/gas- og telekomsektorer.

Læs mere om vores optiske fibre her.

SPECIALTIES

Multimedia

  • Mobilnetværk
    Sortimentet omfatter kabler til antennen såsom FTTA, PTTA og HTTA kabler.
     
  • Studio & Broadcast
    Sortimentet omfatter kabler til montering af mikrofon, højtalere, kamera samt mixere, VTR og monitors.
     
  • Industriel multimedia
    Strukturerede kabler til industrielle anlæg, såsom til ethernet, bussystemer og Industry 4.0

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul