DoC

OVERBLIK

Overensstemmelseserklæring

DoC (Document of Conformity) der i Danmark kaldes for en overensstemmelseserklæringen, er en obligatorisk skriftlig erklæring udarbejdet af fabrikanten for at bevise at et givet produkt opfylder EU krav. 

En erklæring kan dække et eller flere produkter, klart identificeret ved hjælp af produktnavn, produktkode eller anden entydig reference og skal stilles til rådighed af fabrikanten.

Vores mest populære DoC'er

SLIMLINE 500 V ECA - FINLAND

EASYSTRIP 500 V ECA - ESTLAND

AFUMEX PLUS 500V ECA - ESTLAND

HIK-AL-M 1 KV ECA - 16-25 MM

HIK-AL-S 1 KV ECA

HIKJ-AL 1 KV

FXQJ EMC PURE 1 KV

HIKAJ ARM 500V

AXQJ-AL PURE 1KV

AXQJ EMC PURE 1 KV

AFUMEX RZ1-K 1 KV

SIENOPYR PLUS

OZOFLEX H07RN-F 750 V

H05V2V2-F 500V

XPUJ-HF SORT

PEX-AL S 1 kV

PEX-AL-S PLUS 1 KV ECA

GC LINE 300/500 V

AFUMEX PLUS D 500V DCA - KLASSE 1 - ESTLAND

EASY STRIP D 500V DCA - KLASSE 1 - ESTLAND

SLIM LINE D 500V DCA - KLASSE 1 - ESTLAND

GC-LINE D 500V DCA - KLASSE 1 - ESTLAND

DOC

Obligatoriske informationer

En overensstemmelseserklæring skal indeholde obligatoriske informationer om følgende:

  • kort beskrivelse af produkttype og navn 
  • identifikation ved hjælp af EAN nummer eller lignende
  • EU harmoniserede standarder eller tekniske specifikationer
  • navn og adresse på fabrikanten
  • underskrevet af fabrikanten

CE produkt etiket

Salg

Vælg afdeling

Jan Juul