DoP

OVERBLIK

Ydeevnedeklaration

Byggevareforordningen i henhold til EN 50575 kræver at CE-mærkning ledsages af en ydeevnedeklaration, der på engelsk forkortes DoP (Declaration of Performance). 

Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt 7 ciffer DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument. Dette indeholder obligatoriske informationer om produkttype, anvendelsesformål, produktionssted, test og godkendelsesinstans samt ydeevneklasse.

Download vores mest populære DoP'er her

SLIMLINE 500 V Eca - FINLAND

SLIMLINE 500 V ECA - ESTLAND

EASYSTRIP 500 V ECA - ESTLAND - KLASSE 1

EASYSTRIP 500V ECA - ESTLAND - KLASSE 2

AFUMEX 500V PLUS ECA - ESTLAND - 1,5 + 2,5

AFUMEX 500 V PLUS ECA - ESTLAND - 1-LEDER

AFUMEX 500 PLUS ECA - ESTONIA - KLASSE 2

AFUMEX 500 V PLUS ECA - FINLAND - > 6 MM2

HIKAJ ARM 500V ECA - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

H07RN-F 750V ECA - FLERLEDER - DOP PER TVÆRSNIT

H05V2V2-F 500V ECA

GC-Line 500 V ECA -klasse 1

GC-Line 500 V ECA - klasse 2

XPJ HF HVID 500V + 750V - DCA 1 LEDER

XPUJ HF SORT 500V + 750V DCA - 1 LEDER

AFUMEX PLUS D 500 V Dca - ESTLAND KLASSE 1. (op til 6 kvadrat)

EASY STRIP D 500V Dca - ESTLAND KLASSE 1

SLIM LINE D 500V Dca - ESTLAND KLASSE 1

GC-LINE D 500V Dca - ESTLAND KLASSE 1

HIK-AL-M 1 KV ECA - 16-25 MM

HIK-AL-S 1 KV ECA

TECSUN PV H1V2V2-F 1,5 KV ECA

PEX-AL LT 12 KV ECA - 3 LEDER - DOP PER TVÆRSNIT

PEX-AL-S PLUS 1 KV ECA

PEX-AL CT 12 KV ECA - 1 LEDER - DOP PER TVÆRSNIT

HIKJ-AL 1 KV ECA

AFUMEX 1000 1 KV CCA - RUND LEDER

AFUMEX 1000 1 KV CCA - SEKTOR FORMET LEDER

AXQJ-AL PURE 1KV DCA - DOP PER TVÆRSNIT

AXQJ EMC PURE 1 KV DCA - DOP PER TVÆRSNIT

AFUMEX RZ1-K 1 KV - DCA - DOP PER TVÆRSNIT

EIB-KNX CCA

PEX-CU-CT 12 KV DCA - 1 LEDER - DOP PER TVÆRSNIT

PRYSUN (PV) H1V2V2-F 1,5 kV DCA

FXQJ PURE 1 KV DCA

FXQJ EMC PURE 1 KV DCA - DOP PER TVÆRSNIT

AFUMEX CLASS FIRS 1000 RZ1-K 1 KV CCA - BRANDSIKKERT

AFUMEX 1000 1 KV CCA - FLEKSIBELT

EIB-KNX CCA

MCMK-HF C-PRO 1 KV CCA

HULT 1KV CCA - DOP PER TVÆRSNIT

AFUX-HF 1 KV CCA

EN 50575

Indhold til en DoP

Obligatoriske krav
 

  • CE-mærket
  • DoP-nummer
  • Unik identifikation af produkt
  • Unik identifikation af produktvarianter
  • Anvendelsesformål 
  • Harmoniseret standard
  • Fabrikant navn og adresse
  • Bemyndigende instans ID
  • System af AVCP - refererer til en AoC
  • Brandklasse + underklasser 

 

Essentielle krav 
 

  • Producenten påtager sig ansvaret for produktets overensstemmelse (DoC)
  • Produktet defineres i forhold til præstationsklasse (Euroklasse)
  • DoP er digital tilgængelig via QR-kode, webadresse eller lignende

VEJLEDNING

EuropaCable

Prysmian støtter op om Europacables kommunikationskampagne for øget opmærksomhed på overholdelse af CPR. 

Som brancheforening for europæiske kabel- og ledningsproducenter mener EuropaCable. at CPR udbredelse og kendskab er den mest effektive måde til at præcisere lovmæssige krav for at sikre, at sikkerhedsstandarder bliver opfyldt. 

 

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen