Fiberkabler

OVERBLIK

Et krav til fremtiden

Dagens båndbreddebehov kræver avancerede informationssystemer, der lever op til kravene langt ind i fremtiden.

Prysmians fiberoptiske kabler giver forbedrede ydeevneegenskaber til nutidens og morgendagens telekommunikationsnet, hvad enten det er til boliger eller kommercielle bygninger,såsom datacentre, kontorer, fremstilling og underholdning eller offentlige bygninger såsom hospitaler, skoler, plejehjem, transitcentre, militær eller regering.

Fiberkabel designs

Loose-tube og uni-tube kabler er to forskellige typer fiberkabler, der bruges til at beskytte og organisere fiberoptiske kabler. Her er nogle forskelle mellem dem:

Loose-tube kabler:

  • Dette design beskytter fibrene godt og er velegnede til udendørs brug. Hvert rør indeholder typisk mellem 12 til 24 fibre.
  • Alle fibre er i rør oftest fyldt med vandafvisende gel eller tape.
  • I kraft af centerelement har dette design en høj trækmodstand.
  • Anvendes ofte i områder med fugt ekstreme temperaturer og hårde miljøer.

Uni-tube kabler:

  • Dette design indeholder også fibre i separate rør, men de er normalt ikke gelefyldte og kablet bruges oftest indendørs.
  • Fibre er individuelt beskyttet.
  • Uni-tube kabler har normalt færre fibre pr. kabel end loose-tube.
  • Kablet er som standard mere fleksibelt.

Begge kabler har deres egne fordele og anvendelsesområder, så det afhænger af den specifikke situation, hvilken type kabel der er bedst at bruge.

MASSLINK

FlexRibbon®

Prysmian MassLink™ produktserie med FlexRibbon™ teknologi er designet til at maksimere fibertæthed og kanaludnyttelse.

Komprimering af det maksimale fiberantal for et lille kabel, gøres ved at benytte BendBrigth ekstremt fleksible fibre, der kan rulles kompakt sammen.

FlexRibbon ™ produktserie indeholder henholdsvis 1728, 3456 eller 6912 fibre baseret på et ultra-kompakt udendørs kabeldesign, der indeholder bøjningsfølsomme fibre, små nok til at passe ind i henholdsvis en 31,75 mm, 38,1 mm eller 50,8 mm kanal. 

Læs mere på global webside

BLÆSEFIBER

Sirocco® mikrokabler

Prysmians fiberoptiske microkabler repræsenterer et skridt fremad indenfor miniaturisering, ved at kunne prale af verdensrekorden for højeste fibertæthed og mindste ydre diameter. 

Inde for denne kategori tilbydes Sirocco mikrokabel serie, specielt designet til installation ved hjælp af blæsning, ideelt til højdensitets adgangsnetværk, FTTx og 5G-infrastruktur.
 

 

BÆREDYGTIGHED

EcoSlim

Ecoslim™ -kabelsystem benytter vores Sirocco HD og Sirocco XT optiske kabler med høj fibertæthed og lille ydre diameter. Sammenlignet med konventionelle fiberkabler er Sirocco kabler lavet med 50% mindre plastik og op til 25% mindre ydre diameter. 

Ecoslim™ benytter dertil en ny generation af vores Easenet mikrorør, lavet af 90% HDPE genbrugsplast. 

Løsningen er i tråd med koncernens bæredygtige forpligtelse til at øge mængden af genbrugsmaterialer og reducere mængden af jomfruelige materialer i vores produkter.

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul