Byggeri

OVERBLIK

Forbinder byggeri med energi

Prysmian tilbyder en komplet portefølje af kabler til byggeri, hvad enten det drejser sig om installations-, fiber- eller netværkskabler til applikation i huse og lejligheder eller kontor- og industribyggeri.  Vores løbende fokus på udvikling og innovation, høj kvalitet, brandevne og bæredygtighed betyder, at du som kunde og handelspartner kan differentierer dig på markedet og sikre slutbrugerne en merværdi. 

SIKKERHED

FIRETUF - brandsikre kabler

Prysmian tilbyder et sortiment af funktionssikre kabler under navnet FIRETUF, der er egnede til permanent indendørs installation i kontor- og offentlige bygningsinstallationer samt inden for industrien.

Funktionssikre kabler testes i henhold til standard IEC 60331-1 & 2 eller DIN 4102-12  for deres evne til at fungere under og efter en brand. Funktionsdygtighed måles i tid såsom E15,  E30, E60, E90 og E120 minutters drift. 

Isolationen kan også brandtestes i henhold til IEC 60331 og DIN VDE 0472-814 og funktionssikkerhed angives i minutter FE90 eller FE180.

TREDJEPARTS VERIFICERET

EPD dokumentation

Værdiskabelse er centralt for os.

Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde miljøvare deklarationer i form af standardiserede og tredjeparts verificerede EPD for en række af vores mest populære kabeltværsnit. 

Vores kablers bæredygtige fodaftryk i form af LCA-dokumentation er en merværdi,vi som producent tilbyder dig - og som du frit kan benytte direkte i forbindelse med dit bæredygtighedsarbejde.

SERVICE

Cable App

CableApp er en professionel applikation, som kan benyttes til beregning og valg af kabeldimension til enhver type installation op til 1 kV. 

CableApp beregner det essentielle og bedste tværsnit til enhver type installation, giver nyttigt tip til omkostnings- og energibesparelse ved hjælp af et større tværsnit samt angiver spændingsfald i volt. Efter beregning kan du navngive, gemme, udskrive eller til enhver tid dele din beregning med andre.

Download gratis til både iPhone og Android eller benyt PC versionen. 

DOKUMENTATION

DoP ydeevnedeklaration

Byggevareforordningen i henhold til EN 50575 kræver at CE-mærkning ledsages af en ydeevnedeklaration, der på engelsk forkortes DoP (Declaration of Performance). 

Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt 7 cifret DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument. 

Dette indeholder obligatoriske informationer om produkttype, anvendelsesformål, produktionssted, test og godkendelsesinstans samt ydeevneklasse.

EN 50575

CPR klassifikation

Standard EN 50575 definerer kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand ifølge Byggevareforordningen, der på engelsk hedder Construction Product Regulation (CPR).

Kravet om CPR test, klassificering og mærkning gælder for alle kabler til fast indendørs installation, og i Danmark er brandklasse Eca et minimumskrav.

CPR består af 7 overordnede brandklasser (A1ca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca) plus 3 sub-kriterier for klasse Dca og højere.

KATALOG

Højere CPR-klasse kabler

Når behovet for fast installation af brandhæmmende kabler med en højere brandklasse opstår, det vil sige over Eca, kan vi naturligvis også leverer disse. Hvad enten det drejer sig om brandklasse Dca, Cca eller B2ca til byggeri, infrastruktur, industri eller telekom. 

Ved at bruge et højere CPR-klasse kabel til alt kan lager, distribution og indkøb også forenkles - og det er ikke muligt at installere det forkerte kabel ved et uheld.

Brochurer til byggeri - download her

RZ1-K 0,6/1 kV B2ca - fleksibelt installationskabel med sort yderkappe

FIRETUF - serie af brandsikre kabler

XPJ 300V + 500V Dca - Hvidt installationskabel

XPUJ 300V + 500V Dca - Sort installationskabel

CABLE APP - til beregning og valg af kabeldimension

AFUX-HF C-PRO Cca - Eco Cable

EASY STRIP 300/500 V Eca - Let installationskabel

SLIM LINE 300/500 V Eca - Let installationskabel

AFUMEX PLUS 300/500 V - Let installationskabel

HIKAJ 300/500V Eca - armeret let installationskabel

EMC Line - skærmede kabler til EMI-dæmpning

DRUM BUDDY - genanvendelig kabelvogn til K6 og mindre tromler

H07RN-F 450/750 V Eca - fleksibelt gummikabel

TECSUN URBAN H1Z2Z2-K 1,5 kV - solcellekabel til taginstallation

H05Z-K 500V & H07Z-K 750V Eca - fleksible monteringsledninger

VORES MILJØKONCEPT

E Path

E Path er Prysmians miljøkoncept, der leverer gennemskuelig vurdering og dokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler. 

E Path som koncept er vores løfte om at udvikle og lancere en række kabler med en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment. 

E Path mærkede kabler vil leve op til Prysmians foruddefinerede kvalitetsniveau og dokumentationen vil give et klart billede af et kabels miljøpåvirkning med hensyn til CO2-udledning, kemiske stoffer og fire andre parametre.

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen