Solenergi kabler

OVERBLIK

En solstråle historie

Prysmian støtter solcellebranchen med at realisere projekter, til fordel for fremtidens miljø og deres forretning. Som resultat af vores engagement i innovation og bæredygtighed, tilbyder vi et komplet sortiment af premiumkvalitets fotovoltaiske kabelprodukter, der er anerkendt på markedet for deres høje kvalitet og robusthed samt lange levetid. De er specielt udviklet til DC systemer ved høje temperaturer på op til +120°C og kan tåle alle klimatiske forhold.

SOLENERGI

Solcellekabler

Prysmian tilbyder en række forskellige solcellekabler - alle designet og testet i forhold til standard EN 50618.
 

  • TECSUN© PV
    vores premium brand med både VDE og TÜV godkendelse
     
  • PRYSUN © PV 
    Eca og TÜV godkendt med 25 års levetid
     
  • PRYSOLAR © PV 
    next generation solcellekabel med WET-I 1500 certificering
     
  • TECSUN URBAN © PV 
    egnet til taginstallation med Eca og TÜV godkendelse

10 TING DU BØR VIDE

Guide til valg af solcellekabel

VI guider dig igennem de 10 ting du bør vide om fotovoltaiske kabler, inden du køber. Vi forklarer om standarder, installationsmetoder, vejrbestandighed, betydningen af kvalitet og forskellen på farven af kablet.

  • Standard for elektriske kabler til fotovoltaiske systemer
     
  • Ingen solcellekabler er lavet af termoplastiske materialer
     
  • Kvalitetskabler kan nedgraves direkte i jord

TECSUN

Testkammer demo

Prysmian Denmark har været på besøg hos sine kunder i Danmark for at demo-teste sine TECSUN solcellekabler op i mod konkurrerende kabler.

Til formålet har vi indkøbt et mobilt vejrbestandigheds testkammer, der kan udsætte fotovoltaiske kabler for en aldringseffekt på kort tid. 

Kabelprøver anvendt i testkammeret blev udsæt for 60-80% fugtighed, 0,04 ppm ozon, 900-100 nm UV og opvarmet til 90°C i 15-20 minutter, hvilket svarer til 15-20 år levetid med skandinaviske vejrbetingelser. 

Download vores EPD her

HIK-AL-S 0,6/1 KV PE KAPPE - (4C150)

PEX-AL-S 0,6/1 KV - (4X240 mm)

AXLJ-RMF EcoCable 3x95/50 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x150/35 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x240/50 LT SPEC 24 kV

TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV DC

NEUSTADT (TYSKLAND)

Vores egen solcellepark

Kontakt os

Industri & OEM

Bertin Guldborg Hansen