BendBright XS

OVERBLIK

Minimering af coating til 180 µm

Prysmian lancerer den seneste udvikling til BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fiberserie, men introduktion af verdens første 180 µm coatede og bøjningsufølsomme fibre, som skal understøtte netværksoperatørernes behov for øget fibertæthed.

Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. 180 μm fibre er fuld konvertible med tidligere fiberversioner.

MINIMERING

Ekstrahøj fibertæthed

Prysmian BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fibre med 180 µm coating tilbyder en ekstrahøj fibertæthed og en rekord lille ydre diameter. 

For eksempel har Sirocco XT med 192 fibre en ydre diameter på kun 5,5 mm og en fibertæthed på 9,0 fibre/mm2 mens Sirocco XT med 288 fiber har en ydre diameter på 6,5 mm og en fibertæthed på 8,7 fibre/mm2 - perfekt til blæsning i micro-ducts til HD access, FTTx og 5G-netværk. 

MINIMERING

Pladsbesparelse

Bøjningsufølsomme fibre giver os som kabelproducent muligheden for at designe kabler, som tidligere var umulige, men som nu efterspørges af netoperatører til fremtidssikring af netværkskapaciteten. 

Fiber bøjningsufølsomhed muliggør anvendelse af mindre bøjeradius og sløjfer ved installation samt  anvendelse af mindre tilslutnings- eller connectivity komponenter, med en dertil hørende pladsbesparelse. 

Også ved indblæsning af fiberkabler i rør, vil en mindre ydre diameter og højere fibertæthed sikrer besparelser ved installation og drift.

FIBRE

Farvebestandighed 

BendBright XS 180 μm benytter ligeledes ColorLockXS coating teknologi, som til forrige udgaver.

Fiberfarven bliver integreret under trækningsprocessen og er dermed garanteret ikke at falme.

Denne metode eliminerer en ekstra farveproces, som ville tilføje ekstra 10 µm til den ydre fiberdiameter.

ROBUSTHED

Ufølsomme overfor makro- og mikrobøjninger

BendBright XS 180 μm fibre er bøjningsufølsomme overfor både makro- og mikrobøjninger, som opstår over fiberkablets livscyklus.

Makro fiberbøjninger er synlige for det blotte øje, som når fiberkabler bøjes rundt om hjørner eller installeres i connectivity-komponenter, såsom splidsebokse eller -paneler. Makrobøjninger forekommer især for fibernetværk med en høj fiberdensitet, da pladsen er begrænset.

Mikro fiberbøjninger henviser til mikroskopiske effekter på et fiberkabel, der påvirker fibrene. Disse kan opstå på grund af kablets indre design og materialer, eller fordi kablet udsættes for flere eksterne tryk eller træk over dets livscyklus.

Mikrobøjninger kan også skyldes temperatursvingninger, der kan forårsage materialekrympning. Mikrobøjninger sker oftest for kabler med en høj fiberdensitet.

TOTALLØSNING

Understøtter fuld datatransmission til alle båndbredder

Bendbright XS 180 μm fibre sikrer en exceptionel ydeevne ved højere båndbredder og kan installeres til næste generation af WDM-PON-systemer.

Fiber bøjningsufølsomhed forhindrer datatransmissionstab, på grund af makro- og mikrobøjninger, langs hele båndbredde spektret og dermed hele netværksforbindelsen samt reducerer behovet for reparationer.

Hermed kan BendBright XS 180 μm fibre understøtte fuld datatransmissions, på tværs af hele båndbredde spektret fra 1260 nm til O-båndbredde dataoverførsel, 1625 nm til Long L-båndbredde og 1675 nm til OTDR netværksovervågning eller Ultra-long U-båndbredde.

MINIMERING

Løsning til næste generation af WDM-PON netværk

BendBright XS 180 μm fibre tilbyder netværksoperatører en hurtigere, mere pålidelig og omkostningseffektiv løsning til optimering af netværkets levetid. 

Næste generation af WDM-PON netværk driver behovet for bøjningsufølsomme fibre, som en del af FTTx og 5G mobilnetværk

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul