Dca

En ny generation er her!

Prysmian Danmark kan med stolthed præsentere og byde velkommen til vores nye opgraderede 300/500V installationskabler med en opgraderet CPR-klasse til Dca. Da vi opgraderer fra Eca til Dca, kan man undre sig over, hvad forskellen mellem dem er.

Den største forskel mellem Eca og Dca er deres brandegenskaber og hvordan de testes i henhold til byggevareforordningen (CPR). Der er forskellige CPR-klasser baseret på kablernes brandegenskaber. Kabler, der er godkendt som Dca, gennemgår en brandtest i 20 minutter, hvor kablet placeres på en 4,5 meter lang stige, der udsættes for brand med det formål at beregne mængden af røg, dråber og surhedsgrad. 

Et andet positivt aspekt ved Dca-klassificeringen er relateret til det, der kan kaldes »5 %-reglen«. Dette følger med den fastsatte forpligtelse om, at når kabler optager mere end 5 % af et rums areal i en indendørs installation, skal de være CPR-klasse Dca. Ved at bruge Dca-kabler fra starten behøver du aldrig at tænke ekstra over, hvor mange procent af rummets areal dine kabler optager. 

Hvis du har brugt vores installationskabler før, er vi stolte af at kunne fortælle dig, at du nu kan finde dem med CPR-klasse Dca.

Fra Eca til Dca: Effektivitet og overholdelse af CPR-regler

At forbedre og gøre, hvad vi kan for at bidrage til arbejdet mod en mere bæredygtig fremtid, er en del af kernen i Prysmian. Vores tidligere installationskabler med Eca-klasse er nu opgraderet til Dca-klasse – en forbedring, der reducerer vores CO₂-aftryk en smule takket være bedre materialevalg og en mere effektiv produktion. Sikkerhed og kvalitet er stadig i fokus – nu kan du vælge et alternativ, der er bedre for både dig og miljøet.

Med vores Dca-installationskabler behøver du ikke længere bruge tid på at beregne 5%-reglen ved indendørs installationer. Når kabler udgør mere end 5% af et rums areal ved en indendørs installation, er der krav om at bruge CPR-klasse Dca-kabler. Derfor kan det være en fordel at bruge Dca-kabler fra starten for at undgå ekstra beregninger.

Web Catalogue

Find vores kabler og deres datablade her

OM OS

Kontakt os her

For øvrig information og forespørgsler venligst kontakt vores:

 

  • Salg
  • Teknisk Support
  • Kunde support
  • Logistik
  • Finans
  • Marketing