Sirocco micro fiberkabler

OVERBLIK

Miniaturisering af fiberkabler

Prysmians fiberoptiske microkabler repræsenterer et skridt fremad indenfor miniaturisering, ved at kunne prale af verdensrekorden for højeste fibertæthed og mindste ydre diameter. 

Indenfor denne kategori tilbydes Sirocco microkabel serie, der er specielt designet til installation ved hjælp af blæsning og ideelt til højdensitets adgangsnetværk, FTTx og 5G-infrastruktur.

SIROCCO

Serie af micro-kabler

Alle Sirocco fiberkabler benytter BendBrighXS bøjningsufølsomme fibre med en glaslederen på 125µm i diameteren og forskellig tykkelse coating.
 

  • Sirocco Standard - udendørs blæsekabel med op til 864 BendBrightXS 250µm fibre og en yderdiameter på 13 mm til blæsning i 16 mm rør.
     
  • Sirocco HD micro-duct blæsekabel med op til 864 BendBright 200µm fibre og en yderdiameter på 11 mm til blæsning i 13 mm rør.
     
  • Sirocco XT Extreme micro-duct blæsekabel anvender 80µm fibre. Kablet har op til 864 fibre med en yderdiameter på 9,8 mm til blæsning i 12 mm rør. 
     
  • Sirocco Hybrid er velegnet til installation af mobilantenner og har op til 36 BendbrightXS fiber med en yderdiameter på 7,7 mm. Det er egnet til blæsning i rør med en indre diameter på 10 mm.
     
  • Sirocco Unitube - udendørs blæsekabel med op til 24 BendBrightXS 250µm fibre.

TESTNING

Forventet levetid på 50 år

Vi har lavet nye og skrappe langsigtede ældningstests på Sirocco HD og XT ​​kabler, som beviser en forventet levetid på mere end 50 år.

Specielt med henblik på at teste under våde og tørre forhold og overvåge fiberdæmpningen i henhold til ANSI/ICEA S-122-744.

Hermed har netværksoperatører mulighed for at lave en livscyklusberegning for ​​deres netværk over en længere periode. 

SINGLE-MODE INNOVATION

BendBright XS 180 µm

Prysmian har videreudviklet på BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fiberserie, men introduktion af en 180 µm coatede og bøjningsufølsomme fiber, som skal understøtte netværksoperatørernes behov for øget fibertæthed.

Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. 180 μm fibre er fuld konvertible med tidligere fiberversioner.

  • Minimering af coating til 180 µm
  • Materialebesparelse
  • Ekstrahøj fibertæthed
  • Pladsbesparelse
  • Favebestandighed
  • Ufølsomme overfor makro-og mikrobøjninger

Brochurer og datablade

Sirocco Standard, HD & XT Brochure

Sirocco Loose-tube Brochure

Sirocco 250

Sirocco HD

Sirocco XT

Sirocco Unitube

Whitepaper: Sirocco Ageing and lifetime

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul