EcoSlim

OVERBIK

Bæredygtig løsning

EcoSlim er vores seneste fiberkabelløsning til telekomoperatører, som vil hjælpe dem med at reducere deres kulstofsudledning.

Løsningen benytter vores SIrocco miniaturiserede fiberkabler, med høj fibertæthed og lille ydre diameter - egnet til blæsning i mikro-rør.

 

SYSTEM

Mere i mindre

Ecoslim™ - kabelsystem benytter vores Sirocco HD og Sirocco XT optiske kabler, med høj fibertæthed og lille ydre diameter. Sammenlignet med konventionelle fiberkabler er Sirocco kabler lavet med 50% mindre plastik og op til 25% mindre ydre diameter. 

Ecoslim™ benytter dertil en ny generation af vores Easenet mikrorør, lavet af 90% HDPE genbrugsplast. 

Løsningen er i tråd med koncernens bæredygtige forpligtelse til at øge mængden af genbrugsmaterialer og reducere mængden af jomfruelige materialer i vores produkter.

MULIGE

Konfigurationer

EcoSlim system fås i forskellige konfigurationer med henholdsvis enten 2, 3, 5 eller 7 fiberkabler i ét Easenet rør.   

Sirocco HD anvender 200 mikron fibre mens Sirocco XT anvender 180 mikron fibre - og begge fås med enten 96, 144, 192, 288, 432, 576 eller 864 fibre i kablet. 

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul