Battery Energy Storage Systems (BESS)

Fordele ved BESS

Med udgangspunkt i stor erfaring inden for kabelsystemer til sol- og vindkraftanlæg tilbyder Prysmian et omfattende udvalg af løsninger, der er specielt udviklet til anvendelse i batterienergilagringssystemer (BESS).

Batterisystemer er ved at blive en integreret del af fremtidens energiløsninger

Batterilagringssystemet (BESS) er hurtigt ved at blive en integreret del af vedvarende energi. Mens fokus for nogle år siden primært var på at opbygge produktionskapacitet, er det i dag skiftet over mod at skabe balance i energisystemet og sikre afkast på investeringen. Valg af kabler og teknisk viden spiller også en væsentlig rolle for et projekts rentabilitet.

BESS SOLUTIONS

explanations for BESS

Battery Energy Storage (BESS) Ressourcer

Download vores BESS-brochure og få mere at vide om Prysmian’s avancerede kabelløsninger til energilagring, netstabilitet og integration af vedvarende energi.

WebKatalog

Services & Løsninger

Opdag Prysmian's omfattende portefølje af energi- og infrastrukturløsninger. Fra EOSS' avancerede overvågningssystemer til Alesea's intelligente aktivstyring understøtter vi en effektiv og pålidelig netdrift

Kontakt os

Bertin Guldborg Hansen

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Nedenfor finder du et udvalg af spørgsmål, der ofte stilles. Hvis du ikke finder svaret eller den nødvendige fil, kan du sende os en e-mail på: [email protected] 

Valget af kabler afhænger af den specifikke del af anlægget, idet der tages højde for spændingsniveauer og miljøforhold. På jævnstrømssiden mellem batterier og invertere anvendes der specialfremstillede fleksible kabler, der kan modstå de højere interne og omgivende temperaturer inde i containerne. På lavspændings-vekselstrømssiden mellem inverteren og transformeren anvendes der standard lavspændingsstrømkabler. Endelig kræver mellemspændingssiden, der forbinder transformerne med transformerstationen og elnettet, robuste kabler med passende afskærmning og radial vandafskærmning.

Disse kabler er primært udviklet til at modstå høje omgivelsestemperaturer i tætpakkede batterikontainere, hvor den omgivende luft kan nå op på 60 °C i stedet for standardværdien på 30 °C. Da kabelforbindelser og -afslutninger fungerer som flaskehalse og begrænser stationens maksimale driftstemperatur, udnyttes dette termiske spillerum ikke til kunstigt at øge strømbelastningen. I stedet sikrer det, at forskellen mellem start- og sluttemperaturer i det varme miljø ikke forårsager for tidlig ældning eller nedbrydning af isoleringen. Dette giver en afgørende sikkerhedsmargen, der garanterer systemets pålidelighed på lang sigt under barske forhold.

Ja, aluminiumskabler er meget udbredte og udgør et omkostningseffektivt alternativ, især til længere strækninger mellem inverteren, transformeren og transformerstationen. Aluminium giver betydelige besparelser på materialomkostningerne og er lettere, hvilket forenkler installationen af store tværsnit. På grund af aluminiumets lavere elektriske ledningsevne kræves der dog et større tværsnit sammenlignet med kobber for at kunne føre den samme strøm. Dette har direkte indflydelse på den nødvendige installationsplads og kræver omhyggelig opmærksomhed ved valg af specialtilbehør til tilslutning, der er kompatibelt med aluminium.

Teknisk og funktionelt set er 18/30 kV- og 19/33 kV-kabler fuldstændig ens og fuldt ud kompatible. Begge typer er konstrueret til en maksimal driftsspænding på 36 kV og har generelt en identisk isoleringstykkelse på ca. 8 mm. Forskellen i deres betegnelse skyldes udelukkende regionale standarder og terminologi og ikke kablets faktiske ydeevne. Udviklere kan træffe deres valg ud fra de lokale elforsyningsselskabers præferencer og tilgængeligheden på markedet.

Vandbeskyttelse er absolut afgørende, især i fugtige jordforhold og områder med højt grundvandsspejl. Langsgående vandspærring forhindrer fugt i at brede sig langs kabelets inderside, hvis den ydre kappe beskadiges under installation eller udgravning. Radial vandtæthed sikrer derimod fuldstændig beskyttelse mod vanddampdiffusion og forhindrer dermed, at fugt trænger ind i isoleringen ved langvarig udsættelse for våd jord. Dette reducerer risikoen for vandtrædannelse betydeligt, hvilket ellers kan føre til isolationssvigt, og forlænger dermed systemets levetid.

Traditionelle afskærmninger af kobbertråd sikrer fremragende ledningsevne og er en velkendt industristandard, men de giver ofte ikke fuldstændig beskyttelse mod fugtdiffusion. En kombineret afskærmning består af kobbertråde sammen med et aluminiumslaminat, hvilket skaber et fuldstændigt tørt og hermetisk miljø omkring kabelkernen. Denne konstruktion reducerer brugen af dyrt kobber, samtidig med at den opretholder den krævede elektriske ledningsevne og giver overlegen fugtbeskyttelse. En præcis optimering af afskærmningens tværsnit er afgørende, da for store afskærmninger medfører for store inducerede tab under normal drift.

Ved store BESS-projekter anbefales det på det kraftigste at anvende radialt vandtætte kabler for at sikre anlæggets lange levetid. Da underjordiske kabler gennem hele deres levetid på 25 til 40 år konstant er udsat for jordfugtighed og regn, er beskyttelse mod dampdiffusion uundværlig. En radial vandbarriere forhindrer for tidlig nedbrydning af isoleringen og de deraf følgende kostbare, uplanlagte nødstop. Dette er en klog investering på forhånd, der beskytter anlægsejeren mod uventede vedligeholdelsesudgifter og produktionsnedbrud.

Optimering af et kabelsystem kræver projektspecifik simulering frem for blindt at følge standardopslagstabeller. Konstruktører skal tage højde for installationsdybde, lægningsform (f.eks. trekløver- eller flade opstillinger), jordens termiske modstand og jordforbindelseskonfigurationer. Et forkert valg af afskærmningstværsnit eller jordforbindelsespunkter kan f.eks. føre til store inducerede tab, hvilket utilsigtet reducerer kablets faktiske strømførende kapacitet. Professionelt ingeniørdesign sikrer, at hele netværket fungerer med maksimal effektivitet under batteriernes dynamiske opladnings- og afladningscyklusser.

De største udfordringer skyldes begrænset plads, høj kabeltæthed og kraftig varmeafledning i batterikontainerens miljø. Derudover er BESS-projekter ofte underlagt stramme tidsplaner og strenge krav til beskyttelse mod kraftige mekaniske påvirkninger. For at løse disse flaskehalse anvendes yderst fleksible kabler med ledere i klasse 5, hvilket gør dem langt nemmere at føre gennem trange rum. Forudkonstruerede kabelfastgørelser og klemmesystemer sikrer hurtig installation og håndterer samtidig høje dynamiske mekaniske belastninger.

Et gennemtænkt valg af kabler og tilbehør har direkte indflydelse på materialebeskaffelse, udgravningsmængder, installationsarbejde og langsigtede elektriske tab. Udskiftning af kobberkabler med aluminium, hvor installationspladsen tillader det, medfører betydelige direkte besparelser på råvareomkostningerne. Desuden bidrager optimering af kabeltværsnit til at minimere tab af elektrisk energi og holder systemets hjælpestrømforbrug på et lavt niveau. Korrekt kabelprojektering fungerer som en økonomisk løftestang, der reducerer både de indledende kapitaludgifter (CAPEX) og de løbende driftsomkostninger (OPEX).

Kabeludstyr, såsom kabelender, samlinger og stik, udgør de kritiske knudepunkter i et elektrisk netværk, hvor der er størst risiko for fejl. Disse komponenter skal kunne modstå de samme miljøpåvirkninger, cykliske belastninger og kortslutningsstrømme som selve kablerne. Brug af tilbehør, der ikke passer sammen eller er af lav kvalitet, fører ofte til lokal overophedning, deludladninger og katastrofale isolationssvigt. Ved at specificere et fuldt testet og certificeret system af tilbehør sikres ensartet pålidelighed og sikkerhed i hele nettilslutningen.

I tilfælde af fejl kan batterisystemer næsten øjeblikkeligt frigive en enorm mængde energi, hvilket genererer usædvanligt høje kortslutningsstrømme. Disse strømme udsætter kablerne og afskærmningerne for alvorlig termisk belastning og kraftige mekaniske stød fra dynamiske kræfter. Derfor skal kobberafskærmningerne på mellemspændingskabler dimensioneres omhyggeligt, så fejlstrømmen kan ledes sikkert til jord uden at forårsage skader. At finde den optimale balance mellem fejltolerance og normal driftseffektivitet kræver dynamisk modellering for at undgå, at afskærmningerne dimensioneres for stort eller for småt.

I betragtning af den høje udstyrstæthed og de kritiske brandrisici inde i batterikontainerne er det af afgørende betydning, at kablerne har flammehæmmende og selvslukkende egenskaber. Inde i containerne og i tilstødende, forbundne områder bør der anvendes kabler med en høj CPR-klassificering (f.eks. B2ca eller Cca). Det er obligatorisk at anvende halogenfrie, flammehæmmende (HFFR/LSZH) materialer, som ikke spreder flammer eller afgiver giftige, ætsende gasser under en brand. Dette beskytter investeringen, minimerer følgeskader og sikrer sikre evakueringsveje for vedligeholdelsespersonalet.

Da BESS-anlæg fungerer under meget dynamiske og hyppigt skiftende belastningsprofiler, er intelligente overvågningsløsninger i realtid ved at blive den moderne industristandard. Distribueret temperaturmåling (DTS) ved hjælp af fiberoptik giver operatørerne mulighed for at opdage overophedning af kabler eller lokale varmepunkter, inden der opstår en fejl. Selvom kabler og tilbehør i høj kvalitet er designet til at være vedligeholdelsesfrie, sikrer proaktiv overvågning og periodisk termografi en uafbrudt drift af anlægget. Denne strategi bidrager til at forlænge levetiden for hele infrastrukturen og forhindrer kostbare uplanlagte nedlukninger.

For at sikre anlæggets fremtidssikre skalerbarhed skal udvidelsesmulighederne integreres allerede i den indledende projekterings- og anlægsfase. Ved på forhånd at installere et tilstrækkeligt antal ekstra kanaler, tomme rør eller kabelbakker undgår man senere forstyrrende og dyre gravearbejder. Det er også klogt at dimensionere de primære mellemspændingsledninger og transformerstationens koblingsudstyr i overensstemmelse med anlæggets endelige planlagte maksimale kapacitet. Denne fremgangsmåde gør tilslutningen af efterfølgende faser til en hurtig og omkostningseffektiv proces med minimal nedetid for systemet.

På jævnstrømssiden mellem batterimodulerne og inverterne udsættes kablerne for kontinuerlige, langvarige belastninger i ekstremt trange rum. Jævnstrømskabler skal være meget fleksible, slidstærke og i stand til at modstå de høje omgivelsestemperaturer inde i containeren, uden at deres isolering tager skade. Da en jævnstrømslysbue er meget sværere at slukke i tilfælde af en fejl sammenlignet med en vekselstrømslysbue, skal kablernes mekaniske og dielektriske beskyttelse være i topklasse. Korrekt kabelføring og sikker fastspænding er afgørende for at forhindre bevægelse og deraf følgende kortslutninger forårsaget af kraftige elektromagnetiske kræfter.