Draka lancerer ny PROTOMONT (MT) (N)SHOEU 0,6/1 kV kabelversion

categories: Koncern  Industri  Hygiejne 

Lettere og mere fleksibelt ... samt robust som altid

mar 18, 2019 - 12:00 AM

Draka lancerer en ny og forbedret udgave af sit vejrbestandige ERP gummibaserede og robuste PROTOMONT (MT) (N)SHOEU 0,6/1 kV installationskabel. Med et forbedret isoleringsmateriale har vi været i stand til at reducere den ydre diameter og vægten, hvilket gør det endnu mere højfleksible og egnet til hårde applikationsmiljøer, såsom til miner, tunneller og nedsunkne pumper.

Kablet er designet i henhold til standard DIN VDE 0250 del 812 og naturligvis certificeret i henhold til VDE. Det er vandbestandigt i henhold til EN 50525-2-21.


PROTOMONT (TM) er et fleksibelt klasse 5. gummikabel til åbne eller lukkede miner og tunneller, hvor det enten ligger langs transportbånd eller er monteret til mobilt udstyr, hvor det bevæges kontinuerligt. Kablet er yderst modstandsdygtigt overfor slid, stød og vridninger såvel som olie-, kemikalie-, UV- og vejrbestandig. Hvor det er nødvendigt, kan kablet nedsænkes i vand til en dybde på 500 meter, for eksempel til installation af nedsunkne pumper. Maksimal tilbagespolingshastighed er 100 m/min.

  • Reduceret ydre diameter
  • Reduceret vægt med 5-20 %
  • Bøjeradius fast: D>12 mm: 4(xD) – D<12 mm: 3 (xD)
  • Bøjeradius fleksibelt: D>12 mm: 5(xD) – D<12 mm: 4 (xD)
  • Maks. trækstyrke: 15 N/mm²
  • Torsion: +/- 100 °/m
  • Maks. ledertemperatur: 90°C
  • En-leder, med up til 1G5 tværsnit
  • Med individuel jordleder for > 1G3
  • Halogenfri iht. IEC 60332-1-2

 
Læs mere om vores løsning til tunneler eller download vores katakatalog 

Læs mere om vores løsning til pumpekabler eller download vores kabelkatalog.

For yderligere information kontakt vores sælger Bertin Guldborg Hansen på telefon +45 6039 2605 eller e-mail [email protected]