Nyt kabelkatalog til nedsunkne pumper

categories:

Til varmt-, spilde- og drikkevandsforsyning

okt 08, 2020 - 12:00 AM

Prysmian tilbyder et komplet sortiment af højtydende og pålidelige kabelløsninger, egent til store pumpesystemer eller bærbare pumper til varmt-, spilde- eller drikkevand. Kablerne kan installeres permanent i vand ned til enten 500 eller 2.000 meters dybde. De er garanteret en lang levetid samt overholdelse af de mest krævende standarder og er samtidig modstandsdygtige over for aggressive kemiske substanser og miljømæssige påvirkninger.

For at væsker kan flyde frit, skal de pumpes. Og for at disse pumper kan fungere kontinuerligt, er kabler kritiske, uanset om det er et kraftigt pumpesystem eller en bærbar pumpe. Kabler hertil skal kunne modstå kulbrinter, olier, syrer, klor, sulfater og mange andre kemiske stoffer.

Alle vandsystemer kræver elektriske pumper installeret under ekstreme miljøforhold, hvad enten det er til vandingsudstyr i landbruget, kommunale vandværker og renseanlæg, bortskaffelse af industrielt spildevand, afsaltningsanlæg, termisk opvarmning eller afvanding af oversvømmede områder.

EGENSKABER

  • Vandtætte
  • Ikke giftige
  • Smagsløse
  • Kemikaliebestandige
  • Vejrbestandige
  • Robuste og slidstærke
  • Højtydende med lang levetid
  • Egnet til medium mekanisk belastning
  • Certificeret iht. DVGW, KTW, ACS, UBA og VDE.

Sortimentet inkluderer både runde og flade, uskærmede eller skærmede pumpekabler til driftspænding fra 500 V op til 30 kV.

 Download vores nyeste pumpekabel katalog eller et simpelt oversigtskema her. Eller find alle vores datablade på vores hjemmeside. 

For teknisk hjælp eller forespørgsler venligst kontakt Kim Laursen på telefon 6039 2739 eller e-mail [email protected].

 

TML - drikkevand

  • Type B (rundt) 0,6/1 kV - 2000 m dybde
  • Type B (fladt) 0,6/1 kV - 2000 m dybde

HYDROFIRM(T) - drikkevand

  • S07BB-F (rundt) 450/750 V - 2000 m dybde
  • S07BBH2-F (fladt) 450/750 V - 2000 m dybde
  • S1BB-F (rundt) 0,6/1 kV - 2000 m dybde
  • S1BBH2-F (fladt) 0,6/1 kV - 2000 m dybde

POTAFLEX - drikkevand

  • 0,6/1 kV - 150 m dybde

HYDROFIRM(T) EMV-FC - drikkevand

  • S05BC 4B-F 300/500 V – skærmet til 500 m dybde
  • S07B 4B-F 450/750 V – skærmet til 2000 m dybde
  • S1BC 4B-F 0,6/1 kV – skærmet til 2000 m dybde

MS-HYDROFIRM(T) - drikkevand

  • (N)TSW 3,6/6 kV – 2000 m dybde

OZOFLEX PLUS -spidevand

  • H07RNB-F 450/750 V -2000 m dybde
  • S07HXHX 450/750 V - 500 m dybde
  • S07RN8H2-F (fladt) 450/750 V - 500 m dybde

OZOFLEX FC - spildevand

  • S07RC4N8-F 450/750 V – skærmet til 500 m dybde
  • S07HXCHX 450/750 V – skærmet til 500 m dybde

TECWATER - spildevand

  • S1BN8-F 0,6/1 kV – 2000 m dybde
  • Li-09YSCH PiMF-100 V – skærmet til 500 m dybde
  • HYBRID 400/500 V – skærmet til 500 m dybde
  • S1BZ-F 0,6/1 kV – 500 m dybde

TECWATER EMV-FC – spildevand

  • S1BC4N8-F 0,6/1 kV – skærmet til 2000 m dybde

MS-TECHWATER – spildevand

  • (N)TSW0EU 3,6/6 kV – 2000 m dybde
  • (N)TSCGECW0EU 3,6/6 – 6/10 kV – skærmet til 2000 m dybde

ATON

  • H07RN-F 450/750 V – 500 m dybde

ATON EMC

  • VSCCB 0,6/1 kV – skærmet til 500 m dybde

PROTOMONT – spildevand

  • NSSH0EU 0,6/1 kV – 2000 m dybde
  • NSHX0EU 0,6/1 kV – 500 m dybde
  • NSSH0EU / 3E 0,6/1 kV – 500 m dybde
  • (N)SSHC0EU 0,6/1 kV – skærmet til 500 m dybde

PROTOLON(ST) - spildevand

  • NTSW0EU 1,8/3 – 3,6/6 kV – 500 m dybde
  • NTSCGEW0EU 1,8/3 - 18/30 kV, skærmet til 500 m dybde
  • NTSCGEW0EU / 3E 1,8/3 - 18/30 kV, skærmet til 500 m dybde

PROTOLON(M) F - spildevand

  • (N) TSCGEW0EU 1,8/3- 18/30 kV, skærmet til 500 m dybde

HYDROFIRM - varmtvand

  • TGSH 450/750 V - 2000 m dybde
  • TGSH2G 450/750 V - 2000 m dybde
  • TGFLSH 450/750 V (fladt) - 2000 m dybde
  • TGFLSH2G 450/750 V (fladt) - 2000 m dybde

MS-HYDROFIRM – varmtvand

  • (N)TS-TGSH 3,6/6 kV – 2000 m dybde