Ny udgave af Protomont MT (N)SSHOEU 1kV

Fleksibel og robust gummikabel til tung industri

07/10/2020 - 12:00 AM

Ny udgave af Protomont (MT)(N) SSHOEU er lettere og mere fleksibel – og samtidig lige så robust som altid. Med ny og overlegen isolering har vi været i stand til at reducere diameteren og ligeledes vægten af den nye kabelversion til virkelig hårde industrielle miljøer.

Protomont (MT)(N) SSHOEU er et højkvalitets gummi-isoleret og fleksibelt kabel til miner og tunneler, hvor det udsættes for hård mekanisk belastning. Det er velegnet til lægning langs transportbånd (også til forskydelige enheder) og tunnelvægge samt til forbindelse af bærbart værktøj eller mobilt udstyr, hvor kablet udsættes for kontinuerlige bevægelse. Kablet kan anvendes inden- og udendørs, i eksplosionsfarlige områder samt i industrien og landbruget. Kablet er vandtæt til midlertidig installation ned til 10 meters dybde og kan anvendes til tilslutning af nedsunkne pumper. Download brochure her med datablad.

FORDELE

  • Modstandsdygtig over for mekanisk påvirkning og slid
  • Modstandsdygtig over for kemikalier, olie og UV-stråling
  • Vandtæt ned til 10 meter dybde
  • Fleksibelt og nemt at håndtere

KONSTRUKTION

  • Standard: DIN VDE 0250 part 812
  • Leder: Elektrolytiske kobbertråde, klasse 5
  • Isolation: EPR special gummikompound
  • Innerkappe: EPR gummikompound, type GM1b
  • Yderkappe: Gummikompound, type 5GM3, sort

MEKANISK

  • Modstand mod slag: Meget god
  • Slidstyrke: Meget god
  • Fleksibilitet: Fremragende
  • Fast bøjningsradius: D> 12 mm: 4 (xD) - D <12 mm: 3 (xD)
  • Fleksibel bøjningsradius: D> 12 mm: 5 (xD) - D <12 mm: 4 (xD)
  • Maks. trækbelastning på lederen: 15 N/mm²
  • Torsion stress: +/- 100°/m

KEMISK & TERMISK

  • Silikone og blyfri: Ja
  • Kemisk resistent: Ja
  • Vandtæthed: Midlertidig ned til 10 m iht. DIN EN 50525-2-21
  • Oliebestandig: Ja iht. DIN EN 60811-404
  • Ozonbestandig: Ja
  • UV-bestandig: Ja
  • Brandhæmmende: Ja iht. DIN EN 60332-1-2
  • RoHS / REACH-kompatibel: Ja
  • Vejrbestandig: Ja
  • Maks. Ledertemperatur: 90°C
  • Temperaturområde: -25°C til +80°C

PORTEFØLJE

  • Fra 2 til 37 leder
  • Fra 1,5 til 300 mm2 tværsnit
  • Skærmet 3-leder udgave

 

Find alle vores kabler til infrastruktur på vores hjemmeside her eller download vores katalog her. For teknisk hjælp eller forespørgsler venligst kontakt Kim Laursen på telefon 6039 2739 eller e-mail [email protected].