Til fleksibel tromle, kurv, guirlande eller kædeapplikation
Kraner benyttes til at flytte varer i industrianlæg og kommercielle havne og kræver et højt niveau af sikkerhed og pålidelighed. Prysmians portefølje af krankabler er vokset over årene gennem udvikling og partnerskaber med store verdensomspændende kranproducenter og slutbrugere, så vi i dag er totalleverandør af kabler til havn og industri.
Download vores komplette Krankabel Katalog her
Ethvert kabelbehov i forbindelse med tromle, kurv, guirlande eller kædesystemer og elektroniske håndteringssystemer kan opfyldes af vores kranportefølje. Programmet omfatter kabler til energi, signalering og styring samt optisk datatransmission.
Kablerne produceres på koncernen fabrik i Tyskland og Italien, hvor de ligger inde med et betydeligt lager af populære krankabel typer. Herfra er det muligt at bestille korte længder tilpasset dine behov.
Elastomer (elastiske) kabler er det naturlige valg til applikationer hvor holdbarhed, fleksibilitet og sikker drift under ekstreme miljøforhold er vigtige. Det er nemlig vigtigt at kablet bibeholder dets minimum bøjeradius og transport hastighed under alle miljøforhold og mekanisk er modstandsdygtigt overfor slid, stress, træk, torsion, fugt, UV-lys samt olier og kemikalier. Prysmian MV krankabler fås også med en reduceret ydre diameter med op til 30% mindre dimensioner og op til 40% mindre vægt end standardversioner.
- Højfleksible
- Modstår ekstrem bøjning, stress og vridning
- Robuste med høj slid- og trækstyrke
- Modstandsdygtig overfor kemiske opløsningsmidler og olier
- Vejr- og kuldebestandige
- Reduceret ydre diameter
- Kundetilpasning mulig
- Hybrid versioner
- Lang levetid
Prysmian innovative designs og internt udviklede materialer betyder længere kabellevetid, hvilket resulterer i øget produktion, reduceret nedetid og betydeligt lavere omkostninger. Vores krankabler bliver dagligt brugt i tusinder af kontinuerlige operationer rundt om i verden.
LAVSPÆNDINGSKABLER
Vandret tromle applikation
- CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU
- TROMMELFLEX PUR-HF D12Y11YU11Y
- TROMMELFLEX (K) NSHTOEU
- EASYFLEX (N)7YRDGOEU
Vandret tromle applikation iht. E-RTGs
- CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU
- TROMMELFLEX (KSM-S) (N)SHTOEU
Lodret tromle applikation
- CORDAFLEX(SMK)-V (N)SHTOEU
- SPREADER REEL PUR-HF D12YST11YU11Y
Kurve applikation
- SPREADERFLEX 3GSLTOE
Guirlande applikation
- RONDOFLEX (N)GRDGOEU
- RONDOFLEX(C)-FC (N)GRDGCGOEU
- FESTOONFLEX PUR-HF D12Y11Y
- FESTOONFLEX C-PUR-HF D12YC11Y
Guirlande fladkabel applikation
- PLANOFLEX NGFLGOEU
- M(StD)HOEU
Kæde applikation
- RONDOFLEX(CHAIN) (N)GRDGOEU/(N)GRDGCGOEU
- FESTOONFLEX PUR-HF D12Y11Y
- FESTOONFLEX C-PUR-HF D12YC11Y
Data transmission
- OPTOFLEX G62.5/125, G50/125, E9/125
MELLEMSPÆNDING
Tromle applikation
- PROTOLON(SMK) (N)TSCGEWOEU
- PROTOLON(SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU
- TENAX TTS (N)TSCGEWOEU
- TENAX TTS-LWL (N)TSCGEWOEU
For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt Marc Andrea på telefon 6039 2605 eller e-mail [email protected].