Prysmian kvalificerer 245 kV dynamisk kabelsystem til flydende havvind

categories: Koncern 

Efter en 3-års R&D-proces

mar 06, 2025 - 01:02 PM

Flydende havvind er en teknologi der åbner for applikation på tidligere uopnåelige områder på grund af havdybde. Med Prysmians produktudvikling er det nu muligt at få dynamiske højspændingskabelsystemer, der er skræddersyet til sådanne forhold.

Prysmian er den første spiller på markedet med en fuld portefølje af dynamiske kabelsystemer fra 33 kV, 66 kV og op til 72,5 kV inter-array kabler  samt dynamiske eksport-kabler op til 245 kV. Sidstnævnte fremstilles på Prysmians fabrik i Pikkala (Finland) eller Arco Felice (Italien).

Den nye løsning vil sikre, at flydende havmølleprojekter bliver mere modstandsdygtige, med høj mekanisk ydeevne og frem for alt øget pålidelighed overfor ekstreme udfordringer til søs forårsaget af stærke vandstrømme og barske vejrforhold. 

Udviklingen følger Prysmians vellykkede udførelse til Gruissan og Provence Grand Large – to pilotprojekter til flydende havvind i Frankrig og bekræfter Prysmians mål om, at fremskynde udvikling og implementering af denne teknologi for at sikre Europas energiomstilling og -sikkerhed

 

 

Fokus på innovation og kvalificering af nye industristandarder

Prysmians forretningsstrategi indebærer et konsekvent fokus på innovation og udvikling af nye løsninger, der kan sætte industristandarder. Det 3-årige udviklingsprojekt til denne løsning blev ledet af et R&D-team fra testlaboratorier i Italien og Brasilien, og baseret på 25 års erfaring med at udvikle produkter til olie & gas såvel som inter-array applikationer.

Kvalifikation af elektriske og mekaniske egenskaber til det dynamiske 245 kV kabelsystem er i overensstemmelse med internationale standarder, herunder CIGRE TB490 og CIGRE TB862 og godkendt af tredjeparts certificeringsorgan. Processen omfattede en bøjnings træthedstest for at dokumentere kablets langsigtede holdbarhed og ydeevne til flydende havvind

.