Prysmian skal forbinde flydende vindmøllepark i Frankrig

Eksportkabel til Gruissan (EolMed) projektet

sep 20, 2021 - 12:00 AM

Et konsortium bestående af Prysmian Group og Asso.subsea, en specialiseret offshore entreprenør, har underskrevet en kontrakt til en værdi af godt € 30 mio. med RTE (Réseau de Transport d'Électricité) om udvikling af et undersøisk eksport kabelsystem til at forbinde EolMed flydende havmøllepark i Sydfrankrig (Aude regionen).

Den flydende vindmøllepark vil blive anlagt 18 km til vand ud for byen Gruissan med en samlet kapacitet på 30 MW, genereret via 3 Vestas 10 MW møller installeret på BW Ideol Damping Pool flydende fundamenter.

Prysmian Group vil være ansvarlig for design, levering, terminering, test og idriftsættelse af et 25 km langt 66 kV 3-leder søkabel med EPR-isolering, 1 km fleksibelt 66 kV søkabel samt yderligere 4 km 66 kV landkabel med XLPE-isolering. Alle søkabler vil blive produceret på Prysmian Groups fabrik i Nordenham (Tyskland), mens landkablerne vil blive fremstillet i Gron (Frankrig). Dette er tredje gang at gruppen leverer kabler til et flydende offshore vindmølleprojekt efter Kincardine og Provence Grand Large.

Asso.subsea er specialiseret i at levere offshore-løsninger over hele verden, og vil varetage kabelinstallation til projektet. Selve installationen er planlagt til slutningen af ​​november, med idriftsættelse til juli 2023.

Projektet ejes af Qair og delvist af det franske olieselskab Total.