Drum Buddy Kabelvogn til K6, S6 og mindre tromler
Ergonomisk og industrielt kabeltilbehør
Drum Buddy er et ergonomisk og industrielt kabeltilbehør, der gør det nemt for en person at håndterer en tromle på op til 200 kg, uden at belaste ryggen. Vognen kan monteres med alle K6, S6 og mindre tromler og udskiftning til ny tromle kan hurtigt og nemt klares af en person.
Let at køre rundt med på byggepladsen
Sækkevognskonstruktion med kraftige og fleksible hjul, god frihøjde samt punkterfri dæk, gør DrumBuddy nem at køre rundt med på byggepladsen, henover alle slags underlag og små forhindringer.
Nem afrulning af kabel
Ved afrulning af kabel, låses begge dæk fast med fodbetjent bremse, hvorefter det er nemt at trække en eller flere kabler ud, uden fare for snoning eller vikling. Restlængder kan tillige med lethed spoles retur på tromlen.
Kan bruges til K6, S6 og mindre tromler
Ved montering af ny kabeltromle afmonteres adaptorsættet, ved at fjerne den ene split og trække adaptorsættet ud af sin holder. Vognen vippes ind over tromlen og adaptoren føres igennem holder og vangehul på tromlen. AL-skiverne spændes fast mod tromlens vange med øjeboltene, der sikres med kontra møtrikkerne. Der kontrolleres om splitterne sidder korrekt i begge ender af adaptoren. Efter fastgørelse af tromlen vippes vognen tilbage i stående stilling, ved hjælp af håndtaget.
Husk sikkerheden
Bemærk at kabelvognen må ikke anvendes uden at splitterne i hver ende af adaptor-sættet er sat korrekt på plads i hullerne, så adaptorsættet ikke kan falde ud af sin holder.
Nem at lokaliserer på byggepladsen
Med sin kraftig gule farve, er den meget synlig og nem at lokaliserer på byggepladsen blandt forskellige byggematerialer.
Produceret med fokus på socialt ansvar
Produktionen af DrumBuddy foregår på et beskyttet værksted i Danmark. Produktionen sker på moderne produktionsanlæg og der forarbejdes varer på markedsvilkår, hvilket betyder, at der leveres til aftalt tid og i en ensartet kvalitet.
Levering og montering
Kabelvognen leveres stående på en palle med påmonterede hjul og adaptorsæt.
Forhandler
Drum Buddy kabelvogn forhandles via Lemvigh-Müller, AO og Solar og kan bestilles enten seperat eller inkl. kabeltromle.
Download brochure med varenummer her.