Ydre diameter 6,3 mm
Kompakt og vandtæt fiberkabel velegnet til udendørs installation i FTTX netværk. Kablet er konstrueret med et loose tube design af termoplastiske tubes, SZ snoet omkring et FRP centerelement og en PE yderkappe Grundet dets lille diameter på blot 6,3 mm, er det ideelt til at blæse i 10/8 mm rør. Fiberen i tuberne er 200μm single-mode BendBright XS, og den maksimalt fiberkapacitet er 8 loose tubes med op til 24 fibre per tube. Trækstyrke 1000 N.
Kablet er en del af vores Jet-Net XS serie, som er kendt for gode blæseegenskaber og nem håndtering, når det skal splidses og installeres. Draka BendBrightXS 200μm optiske fibre besidder en meget lav bøjningsradius, low water peak og kan fås som både G.657.A1 og G.657.A2. Begge fibre er kompatible med G.652.D fibre. Sammen tillader de ubegrænset brug af alle bølgelængder (fra 1260-1650 nm) til et bredt udvalg af applikationer.
KONSTRUKTION
▪ Design: Loose tube
▪ Fibre: Single-mode BendBright G.657.A1 200μm eller BendBright XS G.657.A2 200μm
▪ Centerelement: glasfiberforstærket plaststang (FRP)
▪ Loose tubes: Termoplastisk materiale med vandtt kompound
▪ Fyldstof: termoplast stænger, hvor nødvendigt
▪ Snoning: Tubes og fyldstoffer er SZ snoet omkring centerelement
▪ Kvælbånd: Langsgående vandtæt med tør kerne
▪ Beskyttelse: Aramid garn
▪ Rivtråd: 2 stykker
▪ Yderkappe: Polyethylen (PE), sort
TEKNISKE DATA
▪ Antal fibre: Maksimalt 192
▪ Antal tubes: Maksimalt 8 med 24 fibre per styk
▪ Diameter: 6,3 mm
▪ Vægt: 47 kg/km
▪ Min. bøjeradius: Uden belastning 15 x D, Med belastning 25 x D
▪ Min. temperatur ved installation: -15°C
▪ Driftstemperatur: fra -40°C til +70°C
▪ Dæmpning ved 1310 mn: 0,33 – 0,35 dB/km
▪ Dæmpning ved 1383 mn: 0,32 0,35 dB/km
▪ Dæmpning ved 1460 mn: 0,25 dB/km
▪ Dæmpning ved 1550 mn: 0,19 – 0,20 dB/km
▪ Dæmpning ved 1625 mn: 0,20 – 0,21 dB/km
EGENSKABER (IEC 60794-1-2)
▪ Trækstyrke: 1000 N under installation
▪ Tryk: 500 N
▪ Impakt: 2Nm, R=300 mm
▪ Bøjning: R=15 x D, 20 N, 100 rotationer
▪ Torsion: 180°, L=1m, 10 rotationer
▪ Kink: Minimum diameter = 100 mm
▪ Bøjeradius: D=250 mm, 5 bøjninger, 3 rotationer, -10°C
▪ Vandtæthed: ved 1 m dybde – ingen gennemtrængning efter 24 timer
LEVERING
Kabellængde: 4 km pr. tromle