OneBox - splidse/patch box IP55

categories: Telecom  Fiberkabler 

Inden- og udendørs vægmonteret

mar 13, 2018 - 12:00 AM

Vægmonteret fiberoptisk splidse/patch boks til inden- og udendørs installation i privatboliger eller mindre kontorer. Enheden tilbydes i to størrelser, med en eller to patchpaneler og begge versioner indeholder to hængslede kassetter til splidsning af pigtails, splittere eller dropkabler. Boksene er lavet af UL94-V0 brandhæmmende materialer, der er UV-stabile og forseglet i henhold til IP 55 rating, med en driftstemperatur fra -20°C til +60°C.

De leveres i en grå RAL 735 farve inklusiv nøglelås, installationskit og -instruktioner. Det er muligt at bestille begge versioner med præmonterede dropkabler og øvrigt tilbehør, såsom drop kabel kit, riser kabel kit, loop entry kit og splidsesøm med videre kan bestilles separat.

 


OneBox Small (Datablad WM068) Forhandles via Prysmian, LM og Teklet

  • 2 hængslede splidsekasetter
  • Splidsekapacitet 48
  • 1 patchpanel
  • Op til 4 SC pigtails eller 8 LC pigtails
  • 2 adgangsporte, 1 i top og 1 i bund (2-7 mm)
  • 4 udgangsporte i bund til 2-7 mm drop kabler
  • B 200 x H 215 x D 52 mm

OneBox Medium (Datablad WM069) Forhandles via Prysmian, LM og Teklet

  • 2 hængslede splidsekasetter
  • Splidsekapacitet 48
  • 2 patchpaneler
  • Op til 12 SC pigtails eller 24 LC pigtails
  • 3 adgangsporte, 1 i top og 2 i bund (2-7 mm)
  • 8 udgangsporte i bund til 2-7 mm drop kabler
  • B 240 x H 250 x D 55 mm