IP 55 Termineringsboks til 12 eller 24 fibre
Inden- og udendørs vægmonteret
Denne inden- og udendørs terminationsboks kommer i to størrelser og giver mulighed for tilslutning af op til hhv. 12 eller 24 fibre på et adapterpanel, der er fastgjort i en aflåselig og vægmonteret boks. Enheden leveres med hhv. 6 eller 12 splidsekassetter samt 24 pigtails og adaptere. En række forskellige stiktyper kan benyttes såsom SC, FC, ST, LC eller E2000.
Hver splidsekassette rummer to splidsninger og pigtails til kundesegregation. De hængslede kassetter giver nem adgang til adapterpanelet. Splidsekassetterne fås med enten krympesøm eller AWT søm beskyttere. Input kabler fikseres med krympeflex og output kabler med plastik forskruninger.
Boksen er lavet af UV-resistente materialer og er IP55 forseglet, med en driftstemperatur fra -20°C til 50°C. Øvrigt tilbehør kan bestilles separat.
12 fiber version (Datablad WM019)
- 2 indgangsporte, maks. 16 mm kabeldiameter
- 1 udgangsport med plads til 12 kabler/patchcords
- Kapacitet 12 fibre
- 6 hængslede splidsekassetter
- 12 pigtails, 2 per kassette
- Krympesøm eller AWT søm
- B 270 x H 272 x D 100 mm
- IP 55 forseglet
- RAL 7040 grå yderfarve
24 fiber version (Datablad WM020)
- 2 indgangsporte, maks. 16 mm kabeldiameter
- 1 udgangsport med plads til 24 kabler/patchcords
- Kapacitet 48 splidsninger, 24 termineringer
- 12 hængslede splidsekassetter
- 24 pigtails, 2 per kassette
- Krympesøm eller AWT søm-
- B 270 x H 272 x D 100 mm
- IP 55 forseglet
- RAL 7040 grå yderfarve
Se alle vores konnektivity produkter til de danske market her på vores lokale hjemmeside.
For yderligere information eller foresprøgsler venligst kontakt vores sælger Jan Juul på mobil +45 6039 2669 eller e-mail [email protected]