E Path

NYT NAVN

E Path

Vi har valg at opdatere Prysmian miljøkoncept for at sikre, at vi overholder lovgivningen for bæredygtig markedsføring.

Derfor ændrer konceptet navn, så der ikke længere er tvivl om, at det er vores koncept, da E Path lægger sig op ad Prysmians nye slogan "The Planet's Pathways", der blev introduceret først i 2024.

Formålet med E Path konceptet er fortsat, at gøre det lettere for dig som kunde at vælge kabler til at bygge fremtidens boliger, kontorer, fabrikker og infrastruktur.
 

E Path, Prysmians miljøkoncept giver en gennemsigtig vurdering og dokumentation af vores produkters miljøpåvirkning, baseret på:

PRYSMIAN

E Path miljøkoncept

E Path er Prysmians miljøkoncept, der leverer gennemskuelig vurdering og dokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler. 

Kun vores kabler med en lav miljøpåvirkning er med i E Path konceptet.

E Path som koncept er vores løfte om at udvikle og lancere en række kabler med en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment. 

Her finder du vores bæredygtige kabler til det danske marked

 

 

E PATH

MV-kabler med yderkappe af 90% genbrugsplast

Til elforsyning og vedvarende energi introducerer vi nu mellemspændingskabler med 90% genanvendt plast til yderkappe til spændingsniveau 12 kV, 24 kV og 36 kV.

Yderkappen er rød eller sort og UV-stabiliseret og kablerne egner sig til udendørs installation i rør, fri luft eller direkte nedgravet eller nedpløjet i jord.

Det cirkulære PE kompound har gennemgået en standard fleksibilitets- og typetestning – og har samme egenskaber som almindelig PE.

BYGGERI

ACEFLEX E Path Pure 1kV

Aceflex E Path Pure 1 kV er et fleksibelt og brandklasse Dca installationskabel.

Det var det første kabel til det danske marked under Prysmians E Path koncept.

Kablet leveres med et standard datablad, såvel som miljødokumentation, baseret på seks internationale og anerkendte evalueringskriterier.

VIDEO

E Path

Vi har valg at opdatere Prysmian miljøkoncept for, at sikre at vi overholder lovgivningen for bæredygtig markedsføring.

Derfor ændrer konceptet navn, så der ikke længere er tvivl om, at det er vores koncept, da E Path lægger sig op ad Prysmians nye slogan "The Planet's Pathways", der blev introduceret først i 2024.
 

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen