Prysmian Norge leverer søkabler til Beredskabslageret i Stord, Norge

100 kilometer søkabel

18/01/2019 - 12:00 AM

Mere end 30 norske offshore selskaber har slået sig sammen om opførelsen af et nyt beredskabslager af søkabler i Stord kommune, beliggende mellem Bergen og Stavanger. Lageret er et ud af ​​5 andre lignende nødopbevaringslagre i Norge.

Beredskabslageret er beliggende på den sydlige del af øen på vejen Eldøyane og indeholder næsten 100 kilometer søkabel. Kablerne skal til enhver tid være klar til brug i hele Norge, når en kabelforbindelse skal repareres. 

Tre typer søkabler blev læsset og fragtet fra Prysmians fabriksanlæg i Drammen om aftenen af kabellægningsfartøjet Nautilus Maxi fra Seløy Undervannsservices AS og bugseringsfartøjet Nautilus Balder. Takket være usædvanligt godt vejr blev sejlturen kort med lejlighedsvis 7 knobs hastighed, og fartøjerne blev docket uden for lageret på Eldøyane to dage senere. Kabelkarrusellen på fartøjet Nautilus Maxi var tungt lastet med søkabler, som derefter blev trukket over til beredskabslageret, i løbet af otte tolv-timers skift.

Det nye nødberedskabslager er hermed i drift til servicering af de 30 offshore selskaber.

 Prysmian søkabler som blev leveret inkluderer:

• TSRA 3 x 240 mm2 18/30 (36) kV
• TSVA 3 x 50 mm2 12/20 (24) kV
• TSVA 3 x 95 mm2 12/20 (24) kV

Læs mere om vores offshore kabler på vores danske hjemmeside eller koncern hjemmeside her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.