OZOFLEX - program af standard gummikabler

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

Egnet til rigtig mange applikationsformål

07/01/2019 - 12:00 AM

LANG TRADITION

Koncernen har en lang tradition for produktion af specialiserede gummikabler til tung industri, herunder til kraner, miner og tunneller samt til nichebrancher, såsom elevatorer og vindmøller. I forlængelse af denne tradition, producerer vi tillige en serie standard gummikabler, med samme gode kvalitet, som til vores øvrige markeder.

FLEKSIBLE & SLIDSTÆRKE

Serien af standard gummikabler forhandles via din lokale el-grossist under navnet Ozoflex. De er medlem af familien af smidige klasse 5. kabler, som bevarer deres fleksibilitet, under både kulde og varme. Derudover er de lavet med slidstærkt EPR gummikompound og kan bruges til rigtig mange applikationsformål både inden- og udendørs.

GODKENDTE

Begge kabeltyper er <HAR> godkendt og testet i henhold til CPR klasse Eca. Serien er et supplement til koncernens premium gummikabler under navnet Drakaflex.

OZOFLEX H07RN-F 450/750 V

Fleksibelt, olie- og vejrbestandigt tilslutningskabel til bærbare apparater og motorer udendørs, i brand- og eksplosionsfarlige steder, i vådrum med ætsende stoffer samt i barske miljøer såsom indenfor industri og landbrug. Kun til midlertidig installation i vand. Tillige egnet til fast installation i midlertidige bygninger, arbejdsskure eller byggepladser. Download datablad her

OZOFLEX H05RR-F 300/500 V

Fleksibelt og oliebestandigt tilslutningskabel til bærbare elektriske apparater, lysarmaturer, lamper, motorer med videre primært indendørs i boliger og arbejdspladser. Er ikke egnet til langvarig anvendelse udendørs. Download datablad her 

Forhandles via din lokale el-grossist

Download Ozoflex brochure her