Prysmian skal levere landforbindelse til Vesterhav Nord & Syd havvindmølleparker

Nøglefærdigt HV og PD projekt

nov 20, 2018 - 12:00 AM

Per Aarsleff har valgt Prysmian Group Danmark til at levere landforbindelsen til to havvindmølleparker ved Vestkysten, som Vattenfall er ved at etablere. Opførelsen af de to havvindmølleparker er en del af den energipolitiske aftale, som Folketinget vedtog i 2012. Her vandt Vattenfall udbuddet til opførelse af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd med en samlet årlig kapacitet på 350 MW.

Projektet omfatter levering af cirka 70 kilometer 72 kV 1-leder aluminiumkabel med kobberskærm og PEX isolation, tilhørende kabelmuffer og montage heraf, inklusiv overgangsmuffer ved kysten.

Prysmian skal yderligere stå for kabling af de to transformerstationer ved Engbjerg og Søndervig samt AC HiPot testning af det samlede kabelsystem og PD spot test af overgangsmuffer til søkablet.

Vesterhav Nord havvindmøllepark vil generere 180 MW kapacitet via 21 (8,4 MW) møller fra Siemens Gamesa, svarende til det årlige elforbrug hos 180.000 husstande. Parken placeres i to let forskudte rækker godt 5-7 kilometer fra vestkysten, sydvest for Thyborøn.

Vesterhav Syd havvindmøllepark vil generere 170 MW kapacitet via 20 (8,4 MW) møller fra Siemens Gamesa, svarende til det årlige elforbrug hos 170.000 husstande. Parken placeres i to let forskudte rækker godt 6-10 kilometer fra vestkysten lidt nord for Hvide Sande og op til Søndervig.

De to landforbindelser vil hver bestå af to parallelle kabelsystemer. Kablerne vil blive installeret i tæt trekant fra overgangsmuffen ved kysten til henholdsvis Engbjerg og Søndervig transformerstation.

Landkablerne vil blive produceret på Prysmians fabriksanlæg i Rybinsk, mens mufferne fremstilles på to af koncernens fabrikker i henholdsvis Delft og Livorno. Det bliver ligeledes Prysmians serviceafdeling i Delft, der skal forestå Site Test. Kablerne skal planmæssigt leveres on-site til Aarsleff medio 2019.

Begge havvindmølleparker forventes i drift i 2020.