Prysmians tredje kabeludlægningsfartøj Ulisse er sat i drift.

Skibet er i stand til at transportere 7.000 tons kabel 

sep 01, 2016 - 12:00 AM

Prysmian Group har søsat en ny kabeludlægningspram kaldet Ulisse, til offshore kabel installationsarbejde, efter en investering på over 20 millioner euro. Koncernen har nu i alt tre fartøjer til søkabelinstallation, der i blandt Giulio Verne og Kabel Enterprise.

"Vores målsætning er, at få mere kontrol over forsyningskæden og være i stand til at in-sourcing en større del af installationsarbejdet, og dermed styrke koncernens undersøiske projektkapacitet med et fleksibelt fartøj, der kan transportere søkabler, såvel som udfører nedlægnings- og nedgravningsinstallationer på lavt vand ", forklarer Massimo Battaini, Vice President for Energy Projects hos Prysmian Group. "Takket være dette nye fartøj kan vi tilbyde et stadigt bredere og mere alsidigt udvalg af installationsservices", tilføjer han.

Fartøjet blev, efter opkøb fra skibsreder EOS, omdannet til en 120 meter gange 33 meter pram på PaxOcean skibsværftet i Singapore. Ulisse har et otte punkts bredt fortøjningssystemet, så hun kan opfylde operationelle krav, selv under barske miljøforhold. Skibet vil være i stand til at transportere 7.000 tons kabel i en karrusel med en diameter på 30 meter, der er udstyres med en pick-up arm og en kabelsliske til lastnings- og udlægningsoperationer.

Det første projekt, der skal udføres af Ulisse, bliver Negros-Panay kabelforbindelsen på Filippinerne - tildelt i december 2014 til en samlet værdi af omkring 90 mio. euro. Projektet omfatter design, levering, installation og idriftsættelse af et HVAC 230 kV kabelsystem med PEX isolering, langs en 22 km undersøiske rute, på tværs af Guimaras strædet.