Prysmian tester 420 kV tunnel kabelstige design til Oslo

categories: Koncern  Industri  Hygiejne 

Projekt tildelt af norske TSO Statnett

mar 01, 2019 - 12:00 AM

Til et tunnelprojekt i Smestad sogn i Oslo skal Prysmian installerer 420 kV 2.500 mm2 kvadrat kabler på en 4,5 kilometer strækning. Det er koncernens Hollandske afdeling som er ansvarlig for kabeldesign, levering og installation af det 6 parallelle kabelsystem. Begge kabelender forbindes til koblingsanlæg ved jordoverfladen.

Projektet er tildelt af norske TSO Statnett og forventes afsluttet i 2020.

”For at vurdere de mekaniske egenskaber af kabelstige designet til tunnelen, har Prysmian lavet en tilsvarende test på sine faciliteter i Delft, Holland. En langvarig belastningscyklusprøve vil bevise, at det konstruerede stigedesign er egnet til formålet og i stand til at modstå tryk og vindmodstand i tunnelen. Selve testen starter i denne uge”, fortæller Lawrence Lamballais, Director for Prysmian Business Unit for High Voltage North Europe.

Viden og erfaring fra selve testopsætningen vil fremover blive brugt til fremtidige tunnelprojekter.