times-award-green-slider

Times Magazine kårer top 500 mest bæredygtige virksomheder i verden

categories: Koncern  Bæredygtighed 

Prysmian ligger på en 42.plads

23/07/2024 - 11:24 AM

TIME magazine og Statista har kåret de 500 mest bæredygtige virksomheder i verden til 2024.

For første gang har TIME og datafirmaet Statista skabt en stringent metode til at måle verdens mest bæredygtige virksomheder. Virksomhederne øverst på listen har skrevet under på nogle af de mest respekterede klimaaftaler, herunder 1.5°C mål fra Science Based Targets-initiativet (SBTi), og modtage høje scores fra CDP (Carbon Disclosure Project). 

Læs fulde artikel her - World's Most Sustainable Companies 2024 | TIME

Evalueringen omfatter virksomhedernes CO2-reduktioner til scope 1 og 2 emissioner, energiforbruget i forhold til virksomhedens størrelse, andelen af ​​vedvarende energi og inkorporering af bæredygtighed i forretningsmodellen.

  • Prysmian ligger på en 42. plads
  • Med en 3. plads blandt fremstilings- og industrivirksomheder
  • Med en 1. plads blandt rene kabelproducenter

Prysmian har opnået denne rangering i kraft af konsekvent arbejde med ESG-parametre for ansvarlighed. Virksomheden har forpligtet sig til at være CO2 net-zero i 2035 for scope 1 og 2 emissioner og for scope 3 emissioner til 2050.

Ligeledes har ESG siden 2020 været varetaget af Prysmian Sustainability Committee på bestyrelses- og ledelsesniveau - så bæredygtighed er fuldt integreret i virksomhedens forretningsstrategi og i hele værdikæden.

  • CDP har til både 2023 og 2022 rangeret Prysmian med en score A-/B.
  • -33% CO2-reduktion til scope 1 & 2 i 2023 (baseline 2019)
  • -10% CO2-reduktion til scope 3 i 2023 (baseline 2019)
  • -3% energiforbrug i 2023 sammenlignet med forrige år
  • 46% af strømforbruget i 2023 fra vedvarende energi

 

Læs kort resume om alle vores bæredygtige resultater til 2023 på vores hjemmeside 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Følg os på Linkedin