TECSUN kabler kan tåle 120°C i 20.000 timer - og holde i 30 år

categories: Koncern  Industri  Solenergi 

Prysmian solcellekabler 

nov 20, 2018 - 12:00 AM

Prysmian TECSUN kabel er specielt udviklet til DC systemer i solcelleanlæg med et temperaturområde fra -40°C til +120°C under alle miljøforhold. Kablet er designet til at fungere i op til 20.000 timer ved en maksimal ledertemperatur på op til 120°C.

Det er fuldt kompatibel med den relevante industristandard EN 50618 og certificeret i henhold til både TÜV, VDE og UL. 

Prysmian TECSUN PV kabel er ideelle til brug i fotovoltaiske strømforsyningssystemer både indendørs og udendørs, i industri- og landbrugsarealer, i udstyr med beskyttende isolering (Protecting Class II) samt i eksplosionsfarlige områder. De kan enten installeres fast, frit hængende eller fleksibelt  - i kabelbakker, rør, vægge, jord eller langvarig nedsunket i vand. 

Den tværbundne LSOH gummi-isolering og ydre kappe. Det er mekanisk robust og resistent over for olie og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå ekstreme klimatiske forhold, UV-lys, ozon og vand.

Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 30 år.

 

TECSUN H1Z2Z2-K 1,5 kV DC
UV-bestandig solcellekabel egnet til inden- og udendørs elinstallation i forbindelse med solcelleenergi inden for industri og landbrug. Kan installeres som fast, frithængende eller fleksibel applikation i kabelbakker, rør og vægge eller direkte i jord eller permanent i AD8 vand. Designet og testet i henhold til EN 50618, TÜV og VDE certificeret. Egnet til driftsspænding på 1,5 kV DC (1/1 kV AC). Fås med kappefarve blå, sort eller rød samt i en gnaverbeskyttet udgave med ydre armering.
 

Læs mere om vores kabelløsninger til solenergi på vores hjemmeside.

Download vores komplette kabelkatalog til solenergi.

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt vores sælger Bertin Guldborg Hansen på mobil +45 6039 2605 eller e-mail [email protected]