PP-TPE isolation

Svensk standard ligestiller PEX og PP-TPE-isolation til MV-kabler

categories: Koncern  Elforsyning 

Standard SS 424 14 20

sep 10, 2024 - 09:15 AM

Svensk Elstandard (SEK) har til januar 2024 offentliggjort en opdatering til standard SS 424 14 20, der specificerer konstruktion, isolering og testning til mellemspændingskabler med spændingsniveau 12 til 36 kV.

SEK er ansvarlig for standardisering til elbranchen i Sverige og koordinerer svensk deltagelse i international og europæisk standardisering. SEK er en non-profit organisation med frivillig deltagelse fra svenske myndigheder, virksomheder og organisationer, der ønsker at bidrage til og påvirke udformningen af tekniske specifikationer til elbranchen.

Til den reviderede standard SS 424 14 20 er PP-baseret termoplastisk-isolation (TPE – Thermoplastic Polypropylene Elastomer) nu inkluderet og ligestillet med traditionel PEX-isolering af PE (Polyethylen) - i overensstemmelse med europæiske standard Cenelec HD 620 S3 vedtaget i 2023, der ligeledes inkluderer PP-TPE.

 

Fordele med PP-TPE-isolation

Kabler med termoplastisk isolation kan fremstilles på en enkelt, uafbrudt produktionslinje, fra leder til kappe, uden tværbundet ved hjælp af en kemisk proces - som er tilfældet for PEX-isolation. Derfor kan PP-TPE isolation omsmeltes og er 100% genanvendeligt efter endt brug. Selve kabelproduktionen er således uden ekstra kemikalier og levering kan ske hurtigere, da kablet ikke skal ligge og afgasse efter fremstilling.

Kabler med termoplastisk isolation kan også belastes kraftigere på grund af deres højere ledertemperatur på kontinuerligt 110°C og op til 130°C i forhold til PEX-kabler med hhv. 90°C og 105°C.  Med en 20% højere ledertemperatur har PP-TPE isolerede kabler mere kapacitet med mindre risiko for overbelastning.

 

Prysmian Sverige omstiller dedikeret produktionslinje til PP-TPE-isolation

Hos Prysmian har vi siden 2005 anvendt en PP-baseret HPTE-isolation til vores P-Laser kabelkoncept og nåede i 2019 en milepæl for salg af 50.000 km produceret i Italien og Holland for spændingsniveau 10-52 kV, mens 110 kV, 150 kV, 320 kV, 525 kV og 600 kV produceres i blandt andet Frankrig og Italien.

Prysmian Sverige er begejstret for opdateringen til den svenske standard SS 424 14 20, og er allerede gået i gang med at omstille en dedikeret produktionslinje på deres fabrik i Nässjö til udelukkende at benytte PP-TPE-isolation. Efter omlægning og testkørsler, er det planen at PP-TPE-isolationen vil indgå i mellemspændingskabler til det svenske marked.