Prysmian sikrer sig halvdelen af det tyske SüdOstLink korridorprojekt

Skal levere et P-Laser isoleret ±525 kV HVDC ekstruderet underjordisk kabelsystem til en værdi af € 500 mio.

maj 06, 2020 - 12:00 AM

Den tysk-hollandske netoperatør TenneT TSO GmbH, har tildelt Prysmian Group en kontrakt til SüdOstLink projektet i Tyskland, der bliver en af verdens længste underjordiske HVDC højspændingssystemer.

Kontrakten er for en nøglefærdig projektinstallation til en samlet værdi af cirka € 500 millioner afhængig af diverse optioner. Prysmian skal designe, fremstille, levere, nedgrave, sammenkoble, teste og idriftsætte et 2GW underjordisk kabelsystem i TenneT regionen, til den første del af den tyske korridor.

Prysmian skal levere et ±525 kV HVDC underjordisk kabelsystem, det første af sin slags, der benytter ekstrudering til et så højt spændingsniveau og stort lederkvadrat. Isoleringen vil bestå af Prysmians innovative P-Laser teknologi, der tillader højere driftstemperatur ved transmission af en 2GW effekt gennem et enkelt kabelsystem over en 250 km rute, fra Isar i Sydtyskland til Landshut ved Bayern.

Dertil skal Prysmian levere alt relateret kabeltilbehør samt et integreret PRY-CAM system til real-time måling og overvågning af partiel udladning (PD). Projektinstallationen vil blive optimeret ved hjælp af produktion af lange længder op til 2 km samt ledet og overvåget af et dedikeret lokalt projektteam.

Projektets færdiggørelse er planlagt til primo ​​2026.

"Vi er stolte over at støtte dette strategiske infrastrukturprojekt i Tyskland. Denne prestigefyldte kontrakt bekræfter vores ambition om at spille en strategisk rolle i skiftet mod en kulstoffri økonomi. Vi ønsker at drive energiovergangen fremad med smartere, mere pålidelige og mere bæredygtige løsninger. Det giver os stor tilfredshed at være involveret i udviklingen af ​​dette vigtige infrastrukturprojekt og at sikre denne milepæl i opgraderingen af ​​EU's elnet ".  udtaler Valerio Battista, Prysmian Group CEO.

”Vores innovative og miljøvenlige kabelløsninger understøtter Tysklands grønne energiovergang med underjordiske kabler i stand til at transportere en høj effekt over længere afstande, fra Nordtyskland, hvor der genereres store mængder vedvarende energi til Sydtyskland, hvor industrien har behov for mere energi.” udtaler Hakan Ozmen, EVP for Project Business Unit hos Prysmian Group.

 

P-Laser isolering

Ved at vælge P-Laser isoleringsteknologi anerkender TenneT fordelene ved dette innovative produkt baseret på HPTE (High Performance Thermoplastic Elastomer). Med en solid track-rekord inden for MV-applikation er det et fuldt kvalificeret isoleringsmateriale. P-Laser er velegnet til de højeste spændingsniveauer og sikrer en forbedret termisk ydeevne og høj indre pålidelighed. Dertil er det fuldstændigt genanvendeligt med kontinuerlig produktion uden afgasning, hvilket sikre en 30%* lavere CO2-emission sammenlignet med mere konventionel XLPE teknologi.

*beregnet med en forenklet LCA-metode.

Prysmian introducerede P-Laser tilbage i 2005. I dag masseproduceres det på flere af koncernens fabriksanlæg blandt andet i Delft, Holland på en dedikeret 10-52 kV linje. Højere spændingsklasser op til hhv. 110 kV, 150 kV, 320 kV, 525 kV og 600 kV produceres på koncernens fabriksanlæg i Gron, Frankrig og Pignataro, Italien. På verdensplan har Prysmian allerede leveret næsten 50.000 kilometer MV P-Laser. Koncernen anslår den samlede CO2 reduktion takket være P-Laser teknologien i 2020 vil være på mere end 1100 tons. 

Læs mere om P-Laser på vores hjemmeside.