Stilfuld og hvid Home Hub Box - tom

categories: Telecom  Fiberkabler 

Sikrer og skjuler optisk netværksudstyr

feb 21, 2018 - 12:00 AM

Denne stilfulde og hvide Home Hub Box er designet til installation indendørs i kontorer og privathjem til at indeholde, sikre samt skjule enhver type optisk netværksudstyr.

Designet er modulært og ved hjælp af en samlingsbøjle, kan flere kasser bygges på i højden, afhængig af mængden af udstyr de skal huse. Enheden kan hurtig installeres i nye eller eksisterende bygninger, enten indbygget eller ophængt på vægge. Kassen kan købes forsynet med øget sikkerhed i form af en nøglelås eller en slidset lås. Til sidstnævnte benyttes en standard flad skruetrækker for hurtig adgang.

Enheden kan også forsynes med en universal plastik bagplade, som gør det muligt at fiksere produkter og komponenter, ved hjælp af selvlukkende skruer.

 

  • Tom kasse, sikrer og skjuler netværksudstyr
  • Stilfuld, moderne og modulært design 
  • Til indendørs væginstallation indbygget/ophængt
  • Hvid (RAL 1906) brandhæmmende plastik
  • Skærmer ikke for wireless signaler
  • Unit består af bagside og aftagelig låge
  • Ventileret top og bund samt vægophæng
  • Fås med universal plastik bagplade præmonteret 
  • Fås med nøgle- eller slidset lås for øget sikkerhed
  • Flere kasser kan sammenbygges vertikalt
  • Kabel indgang/udgang fra bund, top eller bagside
  • Lågen kan venstre eller højre hængsles
  • Patchpaneler m.v. kan monteres
  • Kassen kan bestilles forsynet med netværksudstyr


Tekniske data

  • Nødvendig plads: B 400 x H 307 x D 131 mm
  • Størrelse: B 365 x H 275 x D 90 mm
  • Driftstemperatur: Fra -20°C til +50°C
  • Materialer: Brandhæmmende UL94-VO
  • Farve: Hvid RAL 9016
  • Vægt: 2,3 kg

 

Forhandles via Teklet eller Prysmian Group Denmark.

Læs mere om alle Prysmain optiske tilslutningskomponenter eller connectivity på vores hjemmeside.

Download fulde datablad her.