Prysmian leverer kabler til solenergianlæg i Egypten

categories: Koncern  Industri  Solenergi 

Anlæg med samlet 1,8 GW kapacitet

feb 05, 2019 - 12:00 AM

Verdens mest kraftfulde solcelleanlæg er under opførelse i den egyptiske ørkenregion Benban. 

Prysmian er stolt af at være hovedleverandør til projektet med vores TECSUN produktsortiment. Når det står færdigt i 2019 vil det generere 1,8 GW af elektricitet. Projektet er et ud af tre anlæg i Benban, som i alt indeholder 500.000 solcellepaneler over et 270 hektar areal. Det er virksomheden Conecon GmbH, der er ansvarlig for projektledelse, byggepladslogistik og byggeri af alle tre anlæg.

Den egyptiske regering planlægger at øge andelen af vedvarende energi til 20% inden 2022.

Koncernen har allerede leveret godt 1.300 km TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV DC solcellekabler til projektet, fra dets tyske fabrik i Neustadt bei Coburg, der har mere end 30 års erfaring med produktion af fotovoltaiske kabler.

"Kritisk for anlægget i Benban er de ekstreme miljøforhold i ørkenen. Anlægget skal kunne producere elektricitet i mere end 20 år – og vi skal kunne stole fuldt ud på kvaliteten af ​​de udvalgte komponenter. En vigtig del af projektet er solcellekablerne. De tegner sig for den største del af de anvendte kabler og repræsenterer derfor det største potentiale for fejl. Hvis disse kabler ikke virker, vil solcelleparken ikke fungere. Solens stærke UV-stråling og temperaturudsving i den egyptiske ørken kan gøre solcellekabler af dårlig kvalitet porøse over tid. "siger Sergei Michaelis, Projektleder hos Conecon.

Derudover skal Prysmian yderligere leverer godt 400 km lav- og mellemspændingskabler fra NYY-J, NA2YY-O og NA2XS2Y kabelserien, fra dets tyske fabrik i Schwerin. NYY-J serien er både brandhæmmende, UV-, olie- & kemikalieresistente og kan installeres i både jord, vand, beton samt udendørs. Den langsgående vandtætte skærm på NA2XS2Y kabelserien mindsker vandindtrængning hvis ydrekappe bliver beskadiget.


Prysmian solcellekabel

Prysmian TECSUN kabelserie er specielt udviklet til DC systemer i solcelleanlæg med et temperaturområde fra -40°C til +120°C under alle miljøforhold. Kablerne er designet til at fungere i op til 20.000 timer ved en maksimal ledertemperatur på op til 120°C. Serien er fuldt kompatible med den relevante industristandarder EN 50618 og certificeret i henhold til TÜV, VDE og UL. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.

Læs mere om vores kabelløsninger til solenergi på vores hjemmeside.

Download vores komplette kabelkatalog til solenergi.

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt vores sælger Bertin Guldborg Hansen på mobil +45 6039 2605 eller e-mail [email protected]