P-Laser kabler til solar carport i Holland

Lowlands musikfestival skaber skygge til 15.000 biler

jul 14, 2021 - 12:00 AM

Musikfestivallen Lowlands i Holland bliver aldrig den samme igen !

I det mindste hvad angår parkering, da denne fremover vil være overdækket ved hjælp af 90.000 solpaneler med plads til 15.000 biler. Med et overfladeareal på 35 hektar vil solparken generere cirka 35 GWh årligt ved hjælp af 180 invertere og fem transformere. Nok til at forsyne 10.000 husstande årligt eller drive 100 weekendfestivaler off-grid uden dieselgeneratorer.

Den bæredygtige energiproduktion lægger imidlertid hurtigt et pres på distributionsnet, ikke kun på grund af overbelastning, men også på grund af udsving i efterspørgslen efter elektricitet. Prysmian P-Laser mellemspændingskabler med HPTE isolering kan dog klare disse overbelastninger og toppe helt fint. Derfor blev der brugt godt 29 km 1x800 mm 30 kV af dette højkvalitets og bæredygtige energikabel til projektet.

P-Laser samlede fordele

  • Kablet har en 20% højere driftstemperatur - op til 130°C
  • Kablet besidder en større kapacitet og tåler bedre overbelastning
  • Isoleringen er mekanisk mere robust end XLPE 
  • Isoleringen er ufølsom overfor vandtræer
  • Kontinuerlig produktion og hurtigere levering
  • Ingen tværbinding eller afgasning 
  • Isoleringen er 100% genanvendelig
  • Kablet er 50% genanvendeligt
  • Kablet har en 40% CO2 reduktion
  • Læs mere om P-Laser kabelteknologi her.

 

Solarfields som står for udvikling af solarparken havde selv henvendt sig til festivalarrangøren Mojo for at udvikle parkeringspladsen, som stod tom en stor del af året, til bæredygtig energiproduktion.

”Vi har arbejdet tæt sammen med MOJO de sidste 2½ år for at tackle alle de udfordringer et projekt af denne størrelse har.  Vi fik meget støtte fra offentlige enstanser, og vi er virkelig glade for at kunne realisere vores planer. Placeringen er perfekt, og projektet er et godt eksempel på brug af et område til flere formål: parkering og generering af vedvarende energi på samme sted,” siger Solarfields CEO Jelmer Pijlman.