Sirocco Hybrid til G4/G5 antenner

categories: Koncern  Innovation  Telecom  Fiberkabler 

Blæsekabel til 10mm microducts

apr 22, 2022 - 12:00 AM

Prysmian har udviklet et ekstremt kompakt optisk fiber- og kobberkabel under navnet SiroccoHYBRID , der er velegnet til udendørs installation af mobilantenner i utilgængelige eller fjerntliggende områder. 

Kablet har en yderdiameter på 7,7 mm og kan hurtigt installeres ved hjælp af blæsning i micro-ducts med en indre diameter på 10 mm. Kablet kan blæses op til 1 km ved høj hastighed (40 m/min).

Kablet er designet til < 500 V spænding med 6 x 1mm2 leder fleksible klasse 5. kobberledere og op til 36 BendBright XS (ITU-T G.657.A2) optiske fibre. Kablet er langsgående vandtæt med PE yderkappe.

Download datablad eller Sirocco Brochure

 

Fordele med et hybrid antennekabel

Overførsel af elektrisk strøm i henhold til klasse 4, gør det muligt at håndtere 300 V DC sikkert. Denne teknologi er baseret på strømoverførsel i pakker, som gør det muligt at blande energi og fiber over et enkelt hybridkabel og levere op til 1500 watt over 300 meter. 

Antenner til 4G og 5G-mobildækning bør installeres på meget specifikke steder, hvor de skal forbindes til både strøm og fiber. Et stort antal lokationer, kan derfor være kostbart at installere. Sirocco Hybrid micro-duct kabler såvel som nye strømtransmissionsmetoder giver netværksoperatører mulighed for sikkert at tilkoble antenner fra ét centralt sted.

Som et resultat kan små enheder installeres hurtigere med reducerede omkostninger, hvilket giver mulighed for at koncentrere batteribackups til et enkelt punkt. 

Løsningen åbner også op for nye muligheder ud over 4G/5G dækning og kan tillige benyttes til CCTV-kameraer, DAS, Wi-Fi-netværk og sensorer i storbyområder udendørs eller indendørs.

 

For yderligere information eller forespørgsler venligt kontakt Jan Juul på mobiltelefon 60 39 26 69 eller e-mail [email protected]