Prysmian introducerer Sienopyr - funktionssikre kabler

categories: Koncern  Infrasturktur  Lufthavn 

Til installation, alarm- og sikringsanlæg 

nov 11, 2016 - 12:00 AM

Prysmian Group tilbyder et program af funktionssikre (brandsikre) kabler til installation, alarm- og sikringsanlæg under navnet Sienopyr.

  • SIENOPYR (N)HXH-J 0,6/1 kV 
  • SIENOPYR (N)HXCH 0,6/1 kV 
  • SIENOPYR JE-H(ST)H 225 V

Alle kablerne er funktionssikre i ≥ 30 minutter ved brand i henhold til DIN 4102 del 12 (1998-11), såfremt de er installeret korrekt i henhold til S.B. Ved hjælp af brandsikre kabler kan man først og fremmest hæmme brandens spredning, reducere udviklingen af røg og giftige gasser samt give folk ekstra tid at bringe sig i sikkerhed.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen GmbH er en anerkendt og uafhængigt tjeneste til inspektion, overvågning og certificering inden for byggeri og byggematerialer. De har testet Sienopyr E30 (N)HXH-J i henhold til DIN 4102-12 i forskellige længder og oplægninger såsom loft-, væg-, bakke- og kanalmontering.

Download brochuren her 

Se alle vores brandsikre kabelprodukter på vores hjemmeside

Download