Prysmian udvider elforsyningen i Wien

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

Med 600 tons 380 kV kabler fra Holland

jul 22, 2022 - 12:00 AM

Wien får i fremtiden et af de mest pålidelige elnet i Europa! For at opnå dette er netoperatøren Wiener Netze i øjeblikket ved at udvide højspændingsnettet i den østrigske hovedstad. Den nuværende højspændingsrute er delvist underjordisk med 380 kV kabler også fra Prysmian Holland. For at muliggøre ekstrakapacitet i elnettet skal Prysmian Holland produceret og leverede yderligere 13,5 km højspændingskabel med en totalvægt på 600 tons.

Otte store metaltromler med en diameter på 4,3 meter er placeret på byggepladsen i Simmering-kvarteret i Wien. At trække de tunge kabler, med en diameter på 16 cm og en vægt på 45 kilo per meter, er spektakulært. Nær hovedstadens centrale kirkegård, vil den nye højspændingsledning blive nedgravet.

 

STIGENDE ENERGIFORBRUG

Udbygningen af ​​det 50 år gamle højspændingsnet er nødvendig for at imødekomme Wiens stigende energiforbrug og for at hjælpe byen gennem energiomstillingen. I begyndelsen af ​​denne måned blev elnettets sårbarhed tydelig, da den velkendte Wiener Prater forlystelsespark blev ramt af en strømafbrydelse, og besøgende sad fast i karruseller og luftgynger med videre. Ifølge Wiener Netze vil det snart være praktisk talt umuligt.

 

NETVÆRK MED 99,9% PÅLIDELIGHED

Nedbrud på en 380 kV-forbindelse med utilstrækkelig opsamlingskapacitet (redundans eller omdirigering) kan forårsage en større strømafbrydelse. Fejlen kan endda sprænge andre forbindelser i en kædereaktion (kaskadeeffekt) og forårsage et såkaldt rolling-blackout, hvor hele strømforsyningen kollapser. Den nuværende fordobling af højspændingsnettet i Wien skulle forhindre dette. Ifølge Wiener Netze, som også driver den nye linje, vil byens elforsyning snart være 99,9 procent garanteret.

 

NØGLEFÆRDIGT PROJEKT

Til dette projekt producerer og leverer Prysmian Holland i alt 13,5 km 380 kV kabel i forskellige længder, inklusiv alt nødvendigt kabeltilbehør. En underleverandør udførte selve kabeltrækning og nedgravning, mens Prysmian vil varetage montering af muffer og endeafslutninger.

Den ekstra underjordiske kabellinje vil blive realiseret i seks anlægsfaser, med en planlagt testning og idriftsættelse ved udgangen af ​​2023.

 

Følg os på Linkedin

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Find alle vores kabler til det danske marked i vores lokale webkatalog