Fermarn-tunnel

Prysmian leverer kabelløsning til Femern landanlæg

categories: Koncern  Infrasturktur  Tunnel 

Komplet MV-system med stik

jan 29, 2025 - 05:50 PM

Prysmian vil spille en lille men central rolle i Nordeuropas største infrastrukturprojekt til Femern Bælt Tunnelen

Som verdens længste sænketunnel er Femern et banebrydende projekt, der skal forbinde Tyskland (Puttgarden) med Danmark (Rødbyhavn). Når den 18 km lange tunnel er færdig til 2029 vil den forkorte rejsetiden markant – så det kun tager 7 minutter med tog eller 10 minutter i bil at krydse.

Prysmian Tyskland er stolte over at have vundet kontrakten til landanlægets kabelsystemer, der skal leveres som en komplet løsning inklusive stik, hvilket er afgørende for konstruktionen. Helt præcist skal Prysmian levere 40 km MV-kabler og over 420 stik, med anvendelse af robuste specialkabler, der leveres til byggepladsen fra efteråret 2024 og frem:
 

  • PROTOMONT TBM (N)TSCGECWOEU
    Fleksibelt, vrid-resistent og oliebestandigt gummikabel egnet som oprulningskabel til tunnelboremaskiner eller som forsyningskabel til tunnelbyggepladser. 

     
  • SUPROMONT (N)3GHSSHCH HFFR
    Stålarmeret og gummi-isoleret MV-kabel til semi-fleksibel underjordisk installation af maskiner og transformere i tunneler.


”Projektet er et godt eksempel på Prysmians ledende markedsrolle og forpligtelse til at støtte elektrificering og den grønne omstilling. Vi sætter en stor ære i at bidrage til udvikling af vital infrastruktur i Europa”, udtaler Thorsten Noichl, Business Manager for Mining and Tunneling hos Prysmian Tyskland.

”Vi er glade for at få tildelt muligheden for at støtte et monumentalt projekt til den nordeuropæiske transport. Tak til ledelsen af Femern projektet for deres tillid til os. Kabling af miner og tunneler er en af Prysmian Tysklands kerneforretninger, med en langt track-rekord af projekter verden over”, udtaler Samuel Bakheet, Head of Global Mining hos Prysmian Tyskland.

Prysmian Tyskland er koncernens kompetencecenter for udvikling og fremstilling af harmoniserede såvel som specialiserede gummikabler til tung industri og hårde miljøer, herunder til vind- og solenergi, automobil, jernbane, kraner, skibe med videre. Fabrikken i Wuppertal er ledende indenfor fremstilling af kemisk-resistente, vejrbestandige og mekanisk robuste kabler til miner og tunneler. 

Download tysk minekatalog

Gå til tyske web katalog