HQ-press-financial

Prysmian fremviser solidt regnskab for 3.kvartal 2024

categories: Koncern 

Med forbedret nettoresultat (+7,6%) 

01/11/2024 - 03:24 PM

Vi er glade for at kunne rapportere, at Prysmian til 3.kvartals regnskab har opnået et justerede EBITDA på 1.409 mio. euro, hvilket er en stigning på +9,6% fra forrige år. 

Bestyrelsen for Prysmian S.p.A. har godkendt koncernens finansielle resultater for 3.kvartal af 2024, med følgende nøgletal:
 

  • Omsætning for 12.362 mio. euro 
  • Organisk vækst -1,4%
  • Tilrettet EBITDA på 1.409  mio. euro (+9,6%)
  • Profitmargin på 11,4%  (+7,7%)
  • Nettoresultat på 619 mio. euro (+7,6%)
  • Stærk likviditetsgenerering med frit cash flow på 979  mio. euro (+34,3%)


Massimo Battaini, Prysmian CEO,udtaler: "Prysmian har fortsat med at levere fremragende profitmarginer og kontantgenerering. Resultatet understreger vores urokkelige engagement i innovation og bæredygtighed, der positionerer os til fremtidig vækst. Hermed er vi i stand til at bekræfte opgraderingen til vores årsresultat for 2024, som blev revideret for tre måneder siden. 

 

  • +12,3% organisk vækst til Transmissions divisionen
  • +1,8% organisk vækst til Power Grids divisionen
  • -3,0% organisk vækst til Elektrificerings divisionen
  • -17,3% organisk vækst til Digital Solutions divisionen


Læs den fulde pressemeddelelse her

Download præsentation her